SEMITRANS® 20

Neuer Standard für hohe Leistung – Keine Kompromisse

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

SEMITRANS® 20 – Das Standard-Leistungsmodul der nächsten Generation

Als neuer Standard für Bahnanwendungen, erneuerbare Energien und Antriebe ist SEMITRANS 20 die nächste Generation Leistungsmodule für Anwendungen mit hoher Leistung. Die IGBT-Modulplattform SEMITRANS 20 umfasst zwei verschiedene Versionen: 

  • SEMITRANS 20 TRACTION mit der für Bahnanwendungen geforderten Zuverlässigkeit

  • SEMITRANS 20 INDUSTRIAL optimiert für Windkraft-, Solar- und Antriebsanwendungen.

SEMITRANS 20 Module eignen sich ideal für Parallelschaltungen, was skalierbare Hochleistungs-Wechselrichterplattformen ermöglicht und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Dank der Sintertechnologie, die in allen SEMTRANS 20 Modulen zum Einsatz kommt, sind sie auch führend in Sachen Zuverlässigkeit.

SEMITRANS® 20 – Hochleistungsanwendungen mit optimaler elektrischer Leistung

Das SEMITRANS 20 Gehäuse wurde gerade für die Serienproduktion freigegeben. Die neueste Generation des Industriestandard-Gehäuses ermöglicht ein einfaches Design von Hochspannungs-Wechselrichter für verschiedene Anwendungen wie Solar, Wind, Energiespeicherung und Antriebe. Sein zuverlässiges Design bietet ausreichend Spielraum für Hochspannungs-Wechselrichter in 2-Level- und 3-Level-Topologien. Die überragende Schaltleistung ermöglicht die einfache Parallelschaltung mehrerer Module und gewährleistet eine gleichmäßige Stromverteilung und Spannungsform.

SEMITRANS® 20 Vorteile

Die SEMITRANS 20 IGBT-Module ermöglichen eine Erhöhung von Lebensdauer und Ausgangsleitung des. Der Einsatz von Chips unterschiedlicher Hersteller ermöglicht höchste Liefersicherheit. SEMITRANS 20 Module überzeugen auf dem Komponentenmarkt für Hochleistungswechselrichter durch wesentliche Vorteile:

  • Vereinfachtes Wechselrichterdesign ermöglicht geringere Montage- und Materialkosten
  • Gesinterte Chips bieten höchste Zuverlässigkeit
  • Mehr Platz für Treiberplatinen und weniger Magnetfeldstörungen aus Hochstromschienen zum Treiber
  • Drei AC-Anschlüsse für niedrige Betriebstemperaturen auch bei hohen Lastströmen
  • Geringeres Derating im Parallelbetrieb durch niederinduktive Stromschienenanordnung und extrem niedriger Modulinduktivität
  • Ideal für kostengünstiges Wechselrichterdesign und -skalierung

Die SEMITRANS 20 Traktionsmodule enthalten weitere innovative Technologien, wie z. B. AlCu-Bonddrähte, Si3N4-Keramik und AlSiC-Bodenplatten. Das hebt Zuverlässigkeit und Leistungsdichte auf eine neue Ebene und spiegelt sich in folgenden Merkmalen wider:

  • überlegene Produktlebensdauer
  • niedrigere Kosten pro kW
  • geringeres Volumen pro kW

SEMITRANS® 20 Hauptmerkmale

  • Standardisiertes Gehäuse für Traktions- und Industrieanwendungen
  • Innovative Technologien mit gesinterten Chips und AlCu-Bondverbindungen
  • Lebensdauer und Leistungsdichte auf neuem Niveau
  • Geringere Montage- und Materialkosten der Umrichterbaugruppen
  • Ideal für Parallelschaltung und Skalierung

SEMITRANS® 20 Anwendungen

  • Traktion
  • Windenergieanlagen
  • Solarwechselrichter
  • Motorantriebe
  • Energiespeichersysteme
  • Netz und Infrastrukturanwendungen
  • Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

SEMITRANS® 20 Produktspektrum

SEMITRANS 20 Leistungsmodule sind in zwei verschiedenen Gehäusetechnologien für Industrie- und Traktionsanwendungen erhältlich. Die Positionen von Leistungs- und Hilfsanschlüssen sowie der Befestigungslöcher sind in beiden Ausführungen zu 100 % kompatibel.

  • SEMITRANS 20 TRACTION: 1700 V / 1200 A und 1700 V / 1000 A
  • SEMITRANS 20 INDUSTRIAL: 1700 V / 1200 A, 1700 V/1000 A und 1200 V / 1400 A

SEMITRANS® IGBT Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMITRANS® Voll-SiC Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VDS in V
  • ID in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMITRANS® Hybrid-SiC Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCE in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMITRANS® MOSFET Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VDS in V
  • ID in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMITRANS® 20 Industrial

SEMITRANS® 20 Traction

Der neue Modul-Standard für hohe Leistungen in den Bereichen Traktion, Erneuerbare Energien und Motorantrieben

Standardpackage

Der neue Modul-Standard für hohe Leistungen
  • Halbbrücken-Konfiguration
  • Gesinterte Chips
  • 6 kV Isolationsspannung (1200 A/1700 V Traktion)
  • Multiple-Sourcing für IGBT Chips
  • Sehr geringe Streuinduktivität: 10 nH
  • Moduldesign mit niedrigen Verlusten: Gleichmäßiges Schaltverhalten und sehr niedrige Überspannungen
  • Integrierter NTC-Temperatursensor
  • Drei AC-Anschlüsse für niedrige Betriebstemperaturen

Leistungsstark und robust – ohne Kompromisse

Leistungsstark und robust – ohne Kompromisse
  • SEMITRANS 20 TRACTION: Zuverlässigkeit auf einem neuen Level mit der Sinter-Technologie, fortschrittlichen AlCu-Bondverbindungen, Si3N4-Keramik und AlSiC-Bodenplatte
  • SEMITRANS 20 INDUSTRIAL: Erhöhte Zuverlässigkeit für Industrieanwendungen
  • Beide Versionen zeichnen sich durch geschweißte Leistungsanschlüsse, hohe Leistungsdichte und Überlastfestigkeit, erhöhte Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand aus