Diskrete Dioden

Semikron Danfoss bietet diskrete Dioden in drei Gehäusebauformen

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Housing
  • VRRM / VDRM in V
  • IF / IT in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Technology
  • Product Generation
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

Diskrete Dioden

Semikron Danfoss bietet diskrete Dioden in drei Gehäusebauformen:

  • Dioden in Epoxy-Gehäusen mit axialer Bedrahtung für Leiterplattenmontage
  • Einschraubdioden, die sich aufgrund ihrer Robustheit und einfachen Montage für Anwendungen wie z. B. Schweißen, Batterieladegeräte und rotierende Gleichrichter in bürstenlose Generatoren eignen
  • Scheibendioden für Hochleistungsanwendungen, insbesondere zum Schweißen im Automobilbau

Das Portfolio umfasst Standardgleichrichter mit Nennströmen bis zu 7500 A und schnelle Gleichrichter bis zu 140 A. Ebenfalls erhältlich sind Avalanche-Gleichrichterdioden. Diese ermöglichen eine Hochspannungsgleichrichtung von bis zu 8000 V mit Einzeldioden, die für höhere Sperrspannungen auch in Reihe geschaltet werden können. Typische Anwendungen sind Universalgleichrichter, Batterieladegeräte, Schweißgeräte, rotierende Gleichrichter für bürstenlose Generatoren, Galvanik, Freilaufdioden, Hochspannungsgleichrichter, elektrostatische Filter und Dioden zur Entkopplung von Stromkreisen.