Diskrete Dioden & Thyristoren
Robust und einfach in der Handhabung
Kundenservice
Diskrete Dioden & Thyristoren
Diskrete Dioden und Thyristoren für Klein- bis Hochleistungsanwendungen. In den Spannungsklassen von 200 V bis 8000 V für Ströme von 1 A bis 7500 A in einem breiten Spektrum an Gehäusevarianten.
Vorteile diskreter Leistungsdioden und Thyristoren
Diskrete Leistungsdioden und Thyristoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Vorteile gegenüber Modulen lassen sich bei hohen Strömen, besonderen Schaltungstopologien, natürlicher Kühlung oder unter sehr harten Umgebungsbedingungen erzielen.
Das Semikron Danfoss Portfolio umfasst Dioden mit axialen Anschlüssen für Ströme bis 6 A mit Sperrspannungen bis 2000 V, Dioden in Schraubgehäusen bis 600 A /5000 V sowie Thyristoren und Dioden in Scheibengehäusen bis 11000 A/2200 V.
- Einfache Montage
- Hermetisch geschlossene Gehäuse
- Robuste Bauweise
Avalanche-Dioden
- Kein Überspannungsschutz erforderlich
- Unempfindlich gegen kurzzeitige Sperrspannungsüberschreitungen
- Reihenschaltung für hohe Sperrspannung oft ohne zusätzliche Symmetrierung möglich
Diskrete Dioden und Thyristoren in Kürze
- Verfügbar für Anwendungen niedriger bis hoher Leistung
- Spannungsklassen von 200 V bis 8000 V
- Ströme von 1 A bis 11000 A
- Verfügbar in vielen Gehäusebauformen
Hauptmerkmale diskreter Leistungsdioden und Thyristoren
- Für natürliche und forcierte Luftkühlung sowie Wasserkühlung geeignet
- Kompakte Gehäuse mit hoher Stromtragfähigkeit
- Schraub- und Scheibentypen: Selektion auf Durchlassspannung für Parallelschaltungen möglich
- Axial bedrahtete Dioden für Leiterplattenmontage
- Leistungsdioden als Standardtypen sowie in Avalanche- und schnellen Versionen verfügbar
Anwendungen für diskrete Leistungsdioden und Thyristoren
Hauptanwendungen sind z.B. Schweißgeräte, Batterieladegeräte, Galvanik, Softstarter, DC-Motorsteuergeräte, Wechselstromsteller (z. B. für die Temperaturregelung), Generatoren und andere. Mit ihren hermetisch geschlossenen Gehäusen eignen sich diskrete Bauelemente ideal für natürliche sowie forcierte Kühlung und ermöglichen so ein breites Anwendungsfeld. Mit über 50 Jahren Erfahrung in diesem Bereich und Millionen produzierter Bauelemente pro Jahr bietet das Semikron Danfoss-Portfolio wettbewerbsfähige, flexible und sehr zuverlässige Produkte.
Produktspektrum diskreter Leistungsdioden und Thyristoren
Axial bedrahtete Dioden | 1 A bis 6 A | 100 V bis 2000 V |
Hochvoltdioden, axial | bis 2,5 A | bis 8000 V |
Dioden im Schraubgehäuse | 5 A bis 600 A | 200 V bis 5000 V |
Scheibendioden | bis 7500 A | 100 V bis 2200 V |
Thyristoren im Schraubgehäuse | 10 A bis 300 A | 400 V bis 1800 V |
Scheibenthyristoren | 340 A bis 1200 A | 400 V bis 1800 V |
Diskrete Dioden
Filter
- Product Type
- Housing
- VRRM / VDRM in V
- IF / IT in A
- IFSM / ITSM in A
- Technology
- Product Generation
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
Diskrete Thyristoren
Filter
- Product Type
- Housing
- VRRM / VDRM in V
- IF / IT in A
- IFSM / ITSM in A
- Technology
- Product Generation
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.