環境保護
セミクロンは環境を保護しています
環境保護はセミクロンに不可欠であり、全社の信念と活動を形作っています。セミクロンは、欧州連合の環境管理監査スキーム(EMAS)のメンバーとして、エネルギー消費量を削減し、環境を保護することが当社の存続と成長の鍵であることを確信しています。 ドイツ、スロバキア、およびイタリアの主要な生産拠点は、すべてISO 14001認証工場です。また、ドイツの拠点は、EC規制1221/2009に適合しています。認定済グリーンエネルギーを使用し、オフィスや製造工場での資源再利用に多額の投資を行っています。原材料の使用を控え、廃棄物、廃水、騒音、その他の排出物を最小限に抑え、環境に配慮した製品を製造しています。
自社生産拠点での排出物と廃棄物の削減は、持続可能な将来にとっての重要な貢献です。しかし、環境保護への最大の貢献は、全世界のお客様がセミクロン製品を通じて、エネルギーをより効率的に生産、利用できるようにすることです。
CO2-フットプリント
環境保護に関して、パワーエレクトロニクスは今後に違いを生む最大の可能性を秘めています。パワーエレクトロニクス製品は、主に電力の効率的な制御と変換を行うアプリケーションに使用され、世界的なエネルギーの節約、排出量削減、再生可能資源からのエネルギー回収、バッテリー式電気自動車やハイブリッド電気自動車の開発の推進など、将来の課題を解決する際の重要なテクノロジーです。
さらに、製品を継続的に改善、最新の技術を使用し、電流密度を増加あるいはチップ面積あたりの最大電流を実現します。これは当社のパワーモジュールとシステムがますますコンパクト化する可能性があることを意味します。これにより、お客様のアプリケーションの材料、スペース、製品質量が減少し、さらにエネルギーが節約されます。
パワーモジュールの製造では、環境への影響に特に注意を払っています。これには、きれいな空気の確保、土壌と地下水の保護、および資源とエネルギー消費を最小限に抑えることが含まれます。上記を達成するために、私たちは継続的にプロセスの改善に取り組み、生産設備を最新のシステムに恒久的にアップグレードしています。これにより、水や化学薬品の消費量を着実に削減できるだけでなく、生産量に応じてエネルギー消費量を着実に削減しています。
環境にやさしい製造を実現するために、生産エリアの空調や機器や機械の冷却空気供給をはじめ、圧縮空気、真空、超純水供給、廃水処理および排気浄化といった、最先端のインフラストラクチャシステムを導入しています。
当社は、関連する環境保護法および規制を完全に遵守し、結果として生じる義務を果たします。 多くの分野において、当社の設定した基準は法定要件を超えています。 当社の主な生産拠点はISO14001認証を取得しています。 当社のニュルンベルクサイトは、EC規則1221/2009の要件も満たし、EMAS登録企業です。
ニュルンベルク工場の年間必要水量(200,000 m3)の約60%は、リサイクルされた水が使用されています。