SiCパワーモジュール

最高のエネルギー効率を可能にする最先端チップ/パッケージ技術

ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

製品サービス

お問い合わせ

SiCモジュール-10kW~350kW

Semikron Danfoss SiCパワーモジュール:産業標準パッケージ外形に高度なパッケージ技術と最新のSiCチップの融合

SiCパワーモジュール 利点

Semikron DanfossのハイブリッドおよびフルSiCモジュールは、実績のある産業標準パワーモジュールとSemikron Danfossパッケージ技術の組み合わせでできています。多様なパッケージ技術の最適化により、SiCの利点の全てを十分に引き出すことができます。

モジュールのインダクタンスが低い事により、SiC MOSFETの超高速スイッチングが可能です。高速スイッチングは高いスイッチング周波数変換が可能で、結果として磁気フィルター部品を小型化できます。同時にスイッチング損失が減少しシステム効率が向上します。高度な材料およびパッケージ技術により、ヒートシンク-チップ間の熱抵抗を最小化し、高い出力密度を実現します。

SiCパワーモジュール 主な特長

  • トップサプライヤ供給の最新の SiC チップ
  • スイッチング周波数増大による、フィルター部品の最適化およびコスト削減
  • 電力損失低減による効率の向上、およびコンパクトな冷却装置によるシステムコスト削減、小型化
  • トップサプライヤー供給のSiCチップセット
  • 産業標準パッケージ、SiCの低インダクタンス/低熱抵抗の要件に最適化
  • お客様のアプリケーション用に最適化されたチップセット
The Ultimate Partner for Silicon Carbide Power Modules

SiCパワーモジュール 用途

  • ソーラーインバータ:3レベル回路構成を使用した最大効率のブースター、およびインバータ
  • 蓄電システム:2レベルおよび3レベル回路で最大効率、低可聴ノイズ
  • UPS:ダブルコンバージョンシステム
  • モータードライブ:6in1および2in1を備えたアクティブフロントエンドおよびモーターインバータ
  • 電源:牽引用途、誘導加熱などの補助電源

最先端チップとパッケージ技術による高エネルギー効率

ハイブリッドSiCモジュール:
電力損失半減、スムーズな導入

  • IGBTスイッチとSiCショットキーフリーホイールダイオードの組み合わせ
  • ダイオードのスイッチング損失がほぼなく、IGBTのターンオン損失も大幅に低減
  • 高速IGBTとSiCショットキーダイオードの組み合わせにより、スイッチング損失が半減
  • トータルシステムコスト削減の最適ソリューション:
    ドライバーおよびシステム設計の変更が不要;面積が小さく、コストパフォーマンスに優れたSiCチップ 高効率、高スイッチング周波数

応用例:ソーラーインバータ、蓄電システム、電気自動車用大電力充電ステーション、高効率高速インバータ

SiC MOSFETモジュール:
優れた効率と特性

  • 最大スイッチング周波数での卓越した効率.
  • 最新のSiC MOSFET技術
  • お客様の要件に対応した最適化チップセット
  • SiCショットキーフリーホイールダイオードあり/なし

応用例:ソーラーインバータ、電鉄車両用補助電源、スポーツカーおよびレーシングカー

Semikron Danfossのパッケージ技術とトップサプライヤー供給のチップ

  • 最小インダクタンスの最適化パワーモジュールによる、高速スイッチング
  • 高度なパッケージ技術により、熱抵抗を最小化
  • お客様の要件に完全に対応したカスタム仕様のチップセット
  • 10~350kWの幅広い出力範囲、フル/ハイブリッドSiCモジュール
  • 産業標準パッケージのほぼ全てをカバー
  • トップサプライヤー供給のSiCショットキーダイオードおよびMOSFETチップ

SiCパワーモジュール製品ラインアップ

Semikron Danfossの製品は、出力範囲10kW~350kW、1200Vで7種類のパッケージがあります。MiniSKiiPおよびSEMTOPは最大25kWまでの低出力範囲に対応し、ベースプレートなしです。 MiniSKiiPは実績のあるスプリング技術を使用したハイブリッドSiC 6in1です。第1および第2世代SEMITOPモジュールは、産業標準パッケージSEMITOP E1/E2との組み合わせにより、多様なカスタム対応が可能です。

中・大電力出力範囲はSEMITRANS3、SKiM93、SEMiX Press-Fitが適応し、最大定格電流600Aまでのハイブリッド/SiC MOSFETチップが搭載されています。SEMIPACKおよびSEMITOPパッケージでは、SiCショットキーダイオードを搭載した高速整流モジュールもあります。

SiC MOSFETモジュール

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VDS in V
  • ID in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

ハイブリッドSiCモジュール

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCE in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMITOP E1/E2MOSFET SiCラインアップ

SEMITOP E1/E2MOSFET SiCラインアップは、最新のSiC MOSFET (第3世代)で3種類の回路構成:6in1、2in1、4in1があります。

SEMITOP E2 2in1は2つのピン配列があります。

  • ピン配列1は他社互換で、チップはマルチソースです。
  • ピン配列2はPCB設計、パワーモジュールの並列接続が容易になるように最適化されています。 

SEMITOP E1/E2 SiCはオン抵抗RDS(on)温度係数が低く、モジュールパッケージの低熱抵抗との組み合わせにより、最大の性能をもたらします。RDS(on)温度係数は0.1mΩ/Kです。

全てのモジュールは低インダクタンスにより、高速スイッチング時にも高性能および安定動作を示す様に設計されています。入力容量とミラー容量の比(ciss / crss)の値が高く、寄生ターンオンから保護できます。

並列接続および容易なPCB設計用ピン配列