SKiiP® 7お客様の課題に応えるデザイン
新SKiiP® IPM 第七世代 SKiiP® 7
SKiiP 7 は、部品数を削減、簡素化された設計により、高いパワーサイクル耐量と環境に対する堅牢性を持ち合わせています。 デジタル回路とカスタム ASIC を使用した新型ドライバーは、第 7 世代 IGBTの性能を最大限に引き出します。6in1構成と2in1の2種類の回路構成があります。150kW ~最大 2MW の応用に適用できます。
パフォーマンスの最適化
- 並列設計が容易
- 第7世代IGBT & CAL4ダイオードチップセット
- 最先端のドライバーと ASIC
- 高性能水冷ヒートシンク (HPC)
- 高性能サーマル ペースト (HPTP)
長寿命と信頼性
- シンター(焼結)ダイと AlCu ワイヤーボンドによる優れたパワーサイクル耐量
- 環境ストレスに対し堅牢
- バーンインを含む全数試験
SKiiP® 7 主な特長
- 並列接続が容易
- 最先端のドライバー ASIC チップセットによるパフォーマンスの最適化
- バーンインを含む全数試験
- 第 7 世代 IGBT & CAL4F ダイオードチップセット、湿度に強い
- AlCu ワイヤーボンドを使用したシンター製品
- 高性能ヒートシンク
- 高性能サーマル ペースト
SKiiP® 7 製品ラインアップ
SKiiP 7 - 1200V/1700V 6in1pack 500A/600A
SKiiP 7 - 1200V/1700V 2in1 1500A/1800A/2000A/2400A