チップ
セミクロンダンフォスチップ製品
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Device Type
- Technology
- VRRM / VDRM in V
- IF / IT in A
- IFSM / ITSM in A
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
ダイオードおよびサイリスタのチップ製品
CAL(Controlled Axial Lifetime)フリーホイールダイオードは、定格電圧600V/650V、1200V、1700V、定格電流210Aまで対応しています。アプリケーションの周波数に応じて、スイッチング特性のカスタム設計も可能です。
整流ダイオードとサイリスタは定格電圧1600Vで設計され、500mm2以上のチップサイズに相当する840Aまでの幅広い定格電流に対応しています。サイリスタの様々なゲート構造(コーナーゲート、センターゲート)により、お客様の設計に最適なワイヤーボンディングを可能にします。
優れた性能と信頼性に実績があるセミクロンダンフォスのモジュールとシステム製品には、全てこれらのチップが使用されています。 また、様々な接続技術やアセンブリ技術に対応しています。セミクロンダンフォスエンジニアリングチームの、アプリケーションに関する豊富で専門的な技術により、お客様をサポートします。