ディスクリートダイオード
セミクロンダンフォスは、三つの主要なパッケージで個別のダイオードを提供しています。
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Housing
- VRRM / VDRM in V
- IF / IT in A
- IFSM / ITSM in A
- Technology
- Product Generation
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
ディスクリートダイオード
セミクロンダンフォスは、3つの主なパッケージでダイオードを提供しています。
- PCBへの組付け用リード型エポキシダイオード
- 溶接機、バッテリー充電器、ブラシレス発電機用回転整流器などのアプリケーションに適した、堅牢で組付けが容易なスタッド型ダイオード
- 大電力アプリケーション、自動車用溶接機向け大電流平型ダイオード
ラインアップは定格電流7500Aまでの標準タイプがあり、140Aまでの高速ダイオード、および単一ダイオードで8000Vまで、直列接続でさらに高電圧整流が可能なアバランシェダイオードです。
代表的なアプリケーションは汎用整流器、バッテリー充電器、溶接機、ブラシレス発電機用回転整流器、電気メッキ、フリーホイールダイオード、高電圧整流器、静電フィルター、逆流防止用ダイオードなどです。