IGBTドライバー
堅牢なIGBTドライバーテクノロジー
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCE
- IoutPEAK in A
- QG in µC
- Channels
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
セミクロンダンフォスIGBTドライバーファミリー
セミクロンダンフォスのIGBTゲートドライバーは、パワーエレクトロニクスの厳しい条件をマスターしています。SKYPER 42 LJ PVは市場で求められる高速スイッチング、高電源電圧に対応しています。この製品はSKYPERシリーズの最新モデルで、スイッチング周波数最大100kHz, DCリンク電圧1500V, 周囲温度105℃で動作可能です。
過去14年にわたるより厳しい環境下での高信頼性により、SKYPER 32 Rは産業用IGBTドライバーの地位を確立しました。セミクロンダンフォスは、後継製品SKYPER 32 2nd Editionを開発により 、SKYPER 32 R の継続性を保証します。