IGBTモジュール

IGBTモジュール製品ラインナップ

ダウンロード

製品サービス

お問い合わせ

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

最大性能を提供するIGBTモジュール

セミクロンダンフォスでは、SEMITRANS、SEMiX、SKiM、MiniSKiiP、SEMITOPパッケージのIGBTモジュールを様々な回路、定格電流、定格電圧でラインアップしています。定格電流4A~1400A、定格電圧600V~1700Vまで対応しています。IGBTモジュールは様々なアプリケーションに使用され、シンター、スプリングコンタクトなどの優れた接続技術を採用しています。

CIB(コンバータ・ インバータ・ブレーキ)モジュール、2in1、4in1、6in1、3レベルなど様々な回路に対応し、ほぼすべてのアプリケーション分野をカバーしています。パワーモジュールは最新のIGBT第7世代を採用、より高い電力密度を実現、汎用インバータや太陽光アプリケーションに最適です。