IPM
インテリジェントパワーモジュール
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCES in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
セミクロンダンフォスが提供する高集積インテリジェントパワーモジュール
SKiiP(セミクロンダンフォスのIPM)はIGBTモジュール、ゲートドライバー及び放熱フィンを一体にした製品です。すべてが最適な状態に設定されています。この製品は、1時間の通電テストを含む出荷試験で最高の信頼性が確認されています。
SKiiP IPMシリーズは、高性能で堅牢なインバータの設計に最適です。SKiiP3及びSKiiP4は空冷フィン或いは水冷フィン、さらには、特別対応の放熱フィンとの組み合わせにより、より高い電流密度を実現しています。高信頼性のゲートドライバー、電流センサーおよび保護機能が組み込まれたIPMです。
SKiiP3は産業用に幅広く採用されています。6in1, 2in1がラインナップされ、電流定格は、500A~2400Aまで取り揃えています。
SKiiP4のラインナップは2in1です。SKiiP4は高パワーサイクル耐量を有し、電流定格は3600Aまでの製品があります。