フルシリコンカーバイドパワーモジュール

SiC MOSFET搭載パワーモジュール

詳細情報 & ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VDS in V
  • ID in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

最高レベルの出力と効率

セミクロンダンフォスは、SEMITOP、SEMITRANSパッケージのフルSiCモジュールをご提供します。トップサプライヤーのSiC MOSFETを採用し、高いスイッチング周波数、最小の電力損失、最大効率の組み合わせにより、高電力密度を実現します。

スイッチング周波数が高いと、受動フィルター部品を大幅に削減できます。同時に電力損失も削減され、結果として冷却の必要性が減り、ヒートシンクが小さくなります。どちらの利点も、システム全体のコストを大幅に削減します。

フルSiCパワーモジュールは20A~540A/1200Vおよび1700Vに対応します(逆並列フリーホイールショットキーダイオード有り/無し)。6パック、2 in 1、およびバイパスダイオードを含むブーストコンバータがあります。

SiC MOSFETモジュール製品ラインアップに加えて、セミクロンダンフォスはSEMIPACK およびSEMITOP2ハウジングで、低損失整流のシングルSiCショットキーダイオードもご提供しています。