空冷IGBTスタック

最大1.5MVAの空冷IGBTコンバータ ファミリー

ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

空冷IGBTスタック 利点

SEMIKUBEプラットフォームは、厳しい認証、評価に準拠し、事前認証済のパワーアセンブリファミリーです。このプラットフォームはパフォーマンスと出力密度を最大化する最先端の技術が採用されています。また、SEMIKUBEは、モジュール式設計と特許取得済のDCクランプ接続により、様々なコンバータ出力の設計が可能です。

空冷IGBTスタック 製品ファミリー

SEMIKUBE®

SEMIKUBEは、1200Vおよび1700V SEMITRANS 62mmパッケージをベースにしています。SEMIKUBEは、1.5MWまでの異なる4種類のサイズがあり、 DC電圧、温度および出力電流のフィードバック信号用センサー内蔵です 。SEMIKUBEは国際規格に適合し、UL認証を取得しています。

SEMIKUBE® SlimLine IGBTスタック

SEMIKUBEのラインナップ拡大版であるSEMIKUBE Slimlineプラットフォームは、厳しい認定に準拠したパワーアセンブリファミリーです。このプラットフォームは、最新の技術によりコンパクトな設計で最大のパフォーマンスを発揮します。SEMIKUBE Slimlineは過酷な環境下で使用されるアプリケーションに適合した設計です。

さらに詳しく

SEMIKUBE® 1500V IGBTスタック

直流電圧が増大傾向の太陽光に追随して、SEMIKUBEは1300A、2レベルインバータ、1500VDCで動作可能な範囲まで拡張します。先端技術、インテリオフドライブ技術を使用し、いかなる条件でもインバータの安全動作を提供します。宇宙線に対し高い堅牢性があるCALダイオードにより、故障率は非常に低くなります。

さらに詳しく

SEMIKUBE® MLI IGBTスタック

SEMIKUBEプラットフォームの特長を生かしたSEMIKUBE MLIは、最大1500VDCまで対応し、MLI変換に必要なすべての安全機能を備えています。高出力エネルギー貯蔵および太陽光アプリケーションに最適です。

Learn more

空冷 IGBT スタック 概要

  • 標準製品
  • 空冷 スタック
  • 最大出力電流 150A~1500A
  • カスタマイズ可能

空冷IGBTスタック 主な特長

    • 75kVAW~1.5MWに対応したフレームサイズ
    • AC最大出力電圧1000VAC
    • 電流測定精度<2%
    • Theatsink、Vbus、Ioutのアナログ測定
    • 強制空冷プラットフォーム
    • 300mmキャビネットに適合
    • UL1741、 1500VDC対応
    • CANの詳細なエラー診断とパラメータ設定

空冷IGBTスタック 用途

SEMIKUBEプラットフォームは、汎用インバータおよび太陽光発電用セントラルインバータ向けに最適化されています。市場で最も一般的な太陽光発電用セントラルインバータ、最大定格1.5MW用に設計されたSEMIKUBE三相インバータは、1500VDCで動作します。IEC 62109に準拠した設計のこのプラットフォームは、すでにUL認証取得の条件を備えています。SEMIKUBEファミリーはACドライブアプリケーションのほとんどの要件に適合しています。25°Cで1%の優れた電流測定精度で、高度なモータ制御も可能です。

空冷IGBTスタック 製品ラインアップ

SEMIKUBEには定格連続電流150A~1500Aに対応した4つのフレームサイズがあります。SEMITRANS® 1200V/1700V IGBT E4モジュールを搭載し、2および3レベル三相インバータ回路用に最適化された設計となっています。オプションでブレーキチョッパー付三相インバータ用の整流器の付加が可能です。IGBTは内蔵ドライバーで制御され、このドライバーはエラー管理、および電流、DC電圧、ヒートシンク温度のアナログ出力の機能を備えています。SEMIKUBE SlimLineおよびSEMIKUBE MLIでは、パラメータ設定や診断モニター用にCANインターフェースを利用できます。高効率、長寿命の軸流ファンとラジアルファンによる空冷式により、コンパクトなパッケージで最大のパワーを引き出します。SEMIKUBEは汎用性の高い製品で、4象限コンバータ、多相コンバータ、太陽光発電用の2および3レベル1500VDCセントラルインバータといった共通DCリンク周辺のコンバータ構成に対応しています。最適化されたレイアウトにより、プラットフォームは最先端のハイブリッドSiCとフルSiCパワーモジュールを搭載することで、SEMIKUBE Slimline製品ラインアップがさらに拡充されます。

SEMIKUBE® スタック

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.