ダイオード/サイリスタスタック
ダイオード/サイリスタ整流器用およびACコントローラ用標準アセンブリ
ダイオード/サイリスタスタック 利点
SEMISTACK CLASSICファミリーは、セミクロンダンフォスの厳しい認定試験と現行の環境基準に従って認定されたパワーアセンブリです。メガワットに対応可能な大電力インバータや整流器向け、コストと性能の最高のバランスがとれた、最適化されたプラットフォームです。
ダイオード/サイリスタスタック 概要
- 標準製品
- 空冷パワーアセンブリ
- 搭載が容易
- カスタマイズ可能
ダイオード/サイリスタスタック 特長
- 幅広い回路構成 (B6U, B6C, W3C)
- 最大連続DC電流140A~1200A
- 整流器の最大AC電圧500VAC
- 最大バス電圧DC 670VDC
- オプションにてヒューズ
ダイオード/サイリスタスタック 用途
SEMISTACK CLASSIC製品ラインアップは、いずれも産業用整流器とACコントローラの迅速な統合のために設計されています。各パワーブリッジは、RCスナバ回路、ACヒューズ、および冷却装置を備えたパワー半導体の組込みに適したサイズです。
ダイオード/サイリスタスタック 製品ラインアップ
SEMISTACKファミリーは、ダイオード、サイリスタ/ダイオード、サイリスタ整流器など様々な回路構成で40以上の幅広いスタック製品ラインアップがあります。強制冷却、ヒューズあり/なしの製品があります。すべてのSEMISTACK CLASSICSにはRC保護回路が装備され、キャビネットに迅速に搭載できるよう最適化されています。
SEMISTACK® CLASSICS スタック
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Product Line
- VAC in V
- VDC in V
- ICnom in A
- Switches
- Stack category
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.