ディスクリートダイオード、
サイリスタ

堅牢で組付けが簡単

ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

ディスクリートダイオード、サイリスタ

小-大電力用ディスクリートダイオード、サイリスタ、定格電圧200~8000V、定格電流1~7500Aの豊富なパッケージ

ディスクリートダイオード サイリスタ 利点

ディスクリート素子は幅広い用途に使用されています。大電流、特殊回路、自然空冷または過酷な条件下での安定性が要求される時に真価を発揮します。

セミクロンの製品ラインナップには、最大6A/2000Vのリード型ダイオード、最大600A/5000Vの スタッド型ダイオード、最大11000A/2200V の平型ダイオードがあります。

  • 組付けが容易
  • 気密封止
  • 堅牢な構造 

アバランシェダイオード

  • 過電圧抑制素子が不要
  • 短時間の過大逆損失での堅牢性
  • 静的、動的電圧分担回路なしで直接接続、高電圧に対応 

ディスクリートダイオード サイリスタ 概要

    • 低電力~高電力のアプリケーション向けディスクリートダイオードおよびサイリスタ
    • 定格電圧200V~8000V
    • 定格電流1A~11000A
    • 多様なケースデザイン

ディスクリートダイオード サイリスタ 主な特長

  • 自然空冷、強制空冷および水冷を推奨
  • 小型ケース、大電流
  • スタッド/ 平型:並列接続の為の順電圧降下選択可
  • PCB 実装用リード型ダイオード
  • 一般整流、アバランシェおよび高速用ダイオード

ディスクリート 用途

主として、溶接機、バッテリー充電器、電気メッキ、ソフトスターター、DCモーター制御、ACコントローラ(例:温度制御)、および 交流発電機などに使用されています。気密封止ケースのディスクリートデバイスは、自然空冷と強制空冷の両方に対応し、幅広いアプリケーションで使用可能です。 50年以上の市場実績と毎年百万単位の生産数量を誇るセミクロンダンフォスの製品ラインアップは、競争力が高く、高自在性で、信頼性に非常に優れた製品およびソリューションを可能にしています。

ディスクリート製品ラインアップ

リード型ダイオード1A~6A100V~2000V
高耐圧(ネジ端子)ダイオード最大2.5A最大8000V
スタッド型ダイオード5~600A200V~5000V
平型ダイオード最大11000A100V~2200V
スタッド型サイリスタ10~300A400V~1800V
平型サイリスタ340A~1200A400V~1800V

ディスクリートダイオード

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Housing
  • VRRM / VDRM in V
  • IF / IT in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Technology
  • Product Generation
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

ディスクリートサイリスタ

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Housing
  • VRRM / VDRM in V
  • IF / IT in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Technology
  • Product Generation
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.