整流ブリッジ

堅牢で扱いやすい

ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

整流ブリッジ

小中電力用単相、三相絶縁整流ブリッジをご用意しています。様々なケース、端子を備えた一般および特殊回路に対応しています。 定格電圧は200V~2200V、定格電流は9A~83Aです。

整流ブリッジ 利点

性能、小型化、迅速な生産が求められるアプリケーションにセミクロンダンフォスの整流ブリッジは最適です。

小型の絶縁型ケースに単相または三相回路のダイオードおよびサイリスタを搭載しています。はんだ接続、ネジ接続、ファストンコネクタまたはバスバーによる接続など、セミクロンダンフォスは お客様のご要望に沿った製品をご提供します。

整流ブリッジ主な特長

  • 強制および自然空冷を推奨
  • ヒートシンクの有無にかかわらず組付けが容易
  • 絶縁ケース
  • 高サージ電流
  • ファストン、ネジまたはリード線接続

 

 

 

整流ブリッジ 用途

主にバッテリー充電器、モータドライブ入力整流器、電源、およびDCモータ磁界制御用整流器で、自然または強制空冷用です。

整流ブリッジ ラインアップ

単相リード型/はんだ接続ブリッジ9A~25A200V~2000V
単相ファストン接続ブリッジ17A~35A100V~1600V
単相ネジ接続ブリッジ30A200V~1600V
三相リード型/はんだ接続ブリッジ9A~83A400V~2200V
三相ファストン接続ブリッジ20A~50A200V~1800V
三相ネジ接続ブリッジ30A200V~1600V

整流ブリッジ

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ID in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.