SEMIPACK®
マーケットリーダーが提供するバイポーラモジュール
SEMIPACK® 利点
SEMIPACKのフットプリントとモジュールパッケージは今や業界標準になっています。幅広い製品ラインアップで、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションが見つかります。
SEMIPACK® 概要
- 定評あるサイリスタ/ダイオードパッケージ
- 40年以上の市場実績
- 幅広い出力と回路構成
SEMIPACK® 主な特長
- 業界標準サイリスタ/ダイオードモジュール
- 800V~2200V
- 15A~1360A
- 2in1(ダイオード、サイリスタ/ダイオード、サイリスタ)
- 1in1(サイリスタ、ダイオード)
- 高速ダイオードモジュール、CALおよびSiCダイオードもご用意
SEMIPACK® 用途
インバータ、UPSシステム、ソフトスターター、制御システム用の整流器(単相/三相ダイオード、サイリスタ/ダイオード、サイリスタ整流器)
SEMIPACK® 製品ラインアップ
SEMIPACKは、電圧クラス800V~2200V、1秒、3.6kV/4.8kV@1秒の絶縁耐圧、定格電流18A~1360Aに対応する6つのパッケージで構成された幅広い製品ラインアップで、2in1ダイオード、サイリスタ/ダイオード、ダイオード整流モジュールがあります。1in1サイリスタ、ダイオードモジュール、さらに高速スイッチングダイオードを搭載したSEMIPACKモジュールもあります。SEMIPACK FAST製品ラインアップは、電圧クラス600V~1700V、定格電流40A~600Aに対応しています。SEMIPACK製品ラインアップは、市場要件に応じ、絶えず拡充されています。
SEMIPACK® サイリスタ/ダイオードモジュール
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Product Line
- VRRM / VDRM in V
- ITAV / IFAV in A
- IFSM / ITSM in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.