SEMIPONT®

様々な回路構成による小型パッケージ

ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

SEMIPONT® 利点

耐圧1.8kVまで対応したSEMIPONTファミリーは、過酷な産業用途にも高い耐久性があります。はんだ付けPCB接続の多様なハウジングがあり、小型のインバータ設計が可能です。

SEMIPONT® 概要

  • ネジ、ファストンまたははんだピン端子を備えた小型パッケージ
  • 高絶縁耐圧
  • ダイオード/サイリスタ整流器、整流器/ブレーキチョッパー、AC コントローラー

SEMIPONT® 主な特長

  • ダイオード/サイリスタ整流器、整流器/ブレーキチョッパー、ACコントローラー
  • 200V~1.8kVの耐圧
  • 28A~207Aまで対応
  • ネジ、ファストオンまたははんだピン端子を備えたコンパクトなパッケージ

SEMIPONT® 用途

SEMIPONTパワーブリッジ整流器の用途は幅広く、汎用インバータ、DCモータ界磁制御用整流器、電源制御用整流器、可変周波数ドライブ整流器などです。SEMIPONT ACコントローラは、ソフトスターターや電源の電圧制御に利用されています。

SEMIPONT® 製品ラインアップ

SEMIPONTブリッジ整流器ファミリーは、ダイオードおよびサイリスタ整流器、コンバータ/ブレーキチョッパー回路構成およびACスイッチなどの様々な回路構成に対応しています。小型パッケージでPCB、バスバーまたはケーブルによる接続により、迅速で容易なヒートシンクへの組付けを実現します。さらに1800Vまでの高耐圧、過酷な産業用途に対応した高い耐久性と高絶縁耐圧を実現しています。

SEMIPONT® サイリスタ/ダイオードモジュール

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ITAV / IFAV in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMIPONT® ブリッジ整流器モジュール

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ID in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.