SKAI®
Eモビリティに対応した汎用最小パワ
ーエレクトロニクスシステム
SKAI® 利点
SKAIパワーエレクトロニクスプラットフォームは、電気/ハイブリッド車用に最適なパワートレインソリューションを提供する高集積インバータユニットで構成されています。最大出力密度は20kVA/Lで、既存の標準インバータユニット製品と比べ、著しく小型化されています。システムは電源電圧24V~800V、最大定格出力300kVAで動作します。
MOSFETベースのSKAI 3 LVモータコントローラは、お客様のコントローラボードと連携するためのプラットフォームです。信頼性の高いSKiiP技術により、DCリンクコンデンサ、ドライバー、電流、電圧および温度センサーとの非常に低インダクタンスな接続を実現し、IP66防水筐体に搭載されています。この小型製品は、最大10gRMS.の高振動に耐えうる防振性能を備えています。
IGBTベースのSKAI2 HVモータコントローラは、100%はんだフリーでシンター接続の1200Vパワー半導体で動作し、ポリプロピレンフィルムDCリンクコンデンサを備えています。SKAIwareモータ制御ソフトウェアがシステムへの機能を追加し、十分な評価を行えます。セミクロンダンフォスは、お客様へSKAI2HVモータコントローラシステムの応用支援技術サービスをご提供しています。利用可能なサービスとして、寿命計算、モータ制御ソフトウェアの個別パラメータ整合化など、アプリケーションサポートをご提供します
SKAI® 製品ファミリー
SKAI® 概要
- 電源電圧24V~800V
- 100%はんだフリーでシンター接合
- EMI対策品
- ゲートドライバーインターフェイス、ベクトル制御ソフト、自動車用パワーコネクター
SKAI® 主な特長
- コンパクト、IP66/67筐体に搭載
- 電流/電圧/温度センサー
- 保護機能付ゲートドライバー
- IGBT/ MOSFETパワー半導体
- プログラム可能なデジタルシグナルプロセッサ
- EMIフィルター
- 多様な冷却装置(水冷、強制空冷、プレート)
- DCリンクコンデンサ
- モータ制御ソフトウェア
SKAI® 用途
汎用型パワーエレクトロニクスシステムファミリーSKAIは、広範囲の電動車向けにリリースされました。標準的なモータージェネレーターのフランジに取付可能な電気駆動システムなど、ドライブを既存の車両設計に簡単に適合/後付けが可能です。このシステムは、バス、軽トラック、農機、建設機械、船舶、自動車など、さまざまな用途に使用されています。
SKAI® 製品ラインアップ
幅広い用途に利用できる汎用型SKAI HV製品をはじめ、SKAI LVは電源電圧24V~120Vに対応しています。冷却は水冷、強制空冷またはプレートです。お客様からご提供いただいたソフトウェアの書き込み、アプリケーションプロファイル分析に基づく寿命推定、フィールドアプリケーションサポート、モータ制御ソフトウェアの個別パラメータ化やご要望に応じたその他のサービスなど、様々なオプションサービスがあります。
SKAI® システム
Filter
- Product Type
- Case
- VDC max in V
- VCES/DS in V
- Inom in Arms
- Technology
- Topology
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.