SKAI® LV

最大出力55kVAのMOSFETインバータシステム

ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

超小型MOSFETインバータプラットフォーム

SKAI LVは第3世代の産業用MOSFETインバータです。セミクロンダンフォスが開発した第7世代のMOSFETインバータ技術 を採用し、この分野で150万個以上のMOSFETインバータの採用実績があります。この第3世代は、標準的なインバータ設計およびお客様のニーズに合わせたカスタマイズ設計の両方に対してプラットフォームコンセプトをご提供します。本コンバータはお客様の制御ボードに容易に接続できるため、お客様の制御はそのままに、容易で迅速な設計が可能です。

最大出力55kVAの三相MOSFETインバータシステム

  • 運搬用車両および蓄電池式車両向け
  • 電流/電圧/温度センサー
  • 保護機能付ゲートドライバー
  • 低インダクタンス、低損失出力セクション
  • DCリンクコンデンサ
  • 空冷またはベースプレート冷却
  • 使いやすいゲートドライバーインターフェース
  • カスタマイズ設計用プラットフォーム
シングルインバータ LxWxH寸法(mm) 150 x 140 x 80

SKAI® LV 主な特長

  • コンパクトな設計
  • 30kVA/lの電力密度
  • Vbattery:24~120V(最大)
  • 600Armsのピーク電流(加速時)
  • 使用が容易なゲートドライバー
  • IP66筐体

デザインプラットフォーム

デザインプラットフォーム
  • 使用が簡単なゲートドライバー付パワーモジュール
  • お客様ご使用の制御ボードをIP66筐体へ組込
  • カスタマイズ可能
  • デザインインキットも選択可能

eパワートレインへの統合が容易

コンパクトデザイン - 直径わずか17cm
  • 30kVA/lの電力密度
  • Vbattery:24~120V(最大)
  • 600Armsのピーク電流(加速時)

パワー半導体テクノロジー

  • お客様ご使用の制御ボード用電源プラットフォーム
  • 圧接出力接続
  • 熱伝膨張係数の異なる材料による疲労なし
  • はんだ付けではなくスプリング式接点の補助端子により、高い耐衝撃性と振動性

SKAI® LV 製品ポートフォリオ

  バッテリー 電圧 連続電 過負荷 2分間
SKAI 48 A3 MD 15 – P 80V / 96V220A 460A
SKAI 41 A3 MD 10 – P 48V260A 450A