SKiiP®

最高の信頼性をIPMで

ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

SKiiP® 利点

SKiiP IPM製品は高性能で堅牢なインバータ設計、最高の電力密度を実現します。 SKiiP3とSKiiP4はどちらも、空冷および水冷、カスタムヒートシンクなどの柔軟な冷却オプションと高電力密度が特長です。高信頼のドライバーテクノロジー、統合された電流センサー、および包括的な保護機能でIPMは構成されています。

SKiiP 3は、産業用ドライブで広く普及しています。 6in1および2in1で、500A~2400Aまでの電流範囲をカバーします。

SKiiP 4は2in1で利用でき、パワーサイクルに優れ、最大3600Aまでカバーします。 これは、市場で最も強力なインテリジェントパワーモジュールです。SKiiP 4は、銀シンター接合と高性能冷却機能により、厳しいパワーサイクリング条件に対する信頼性を高めます。 シンターテクノロジーにより従来のはんだ接合に比べ、アクティブおよびパッシブサーマルサイクリングに対する回復力が高く、長寿命です。

SKiiP4に組み込まれたゲートドライバーはスイッチング信号とパラメータ測定の安全な絶縁を確保します。これにより、安全な絶縁のために、複雑でコストがかかるコンポーネントが導入不要になります。信頼性の高い設計に加え、SKiiP4ドライバーにはCANバス機能も含まれています。

SKiiP® 概要

  • 4in1:ゲートドライバー、パワー半導体、電流センサー、高性能ヒートシンク(HPC)が一体化
  • 完全アセンブリ、100%通電試験
  • 高電力密度
  • シンター技術により2~3倍のパワーサイクル耐量(SKiiP4)
    • 高性能冷却(HPC)、HPCの片面および両面取付によりSKiiP 4の従来品に比べ冷却能力25%向上

SKiiP® 主な特長

  • ゲートドライバー、半導体、および高性能ヒートシンク(HPC)が一体化
  • 温度センサー内蔵
  • 高性能電流センサー内蔵
  • DCリンクモニター内蔵
  •  CANバスによる各種パラメータの設定およびエラーメモリ読み出しが可能(SKiiP4)
  • 100%はんだフリー、シンターチップ採用のSKiiP4

SKiiP® 用途

SKiiPは最大3MWの風力タービンの特定要件を完全に満たし、並列使用が容易で更なる大電力も可能です。風力発電に加え、SKiiPはエレベータ、太陽光発電、電鉄にも使用されています。事実、大容量用途では、安全、且つ高信頼性のIPMが必須です。

SKiiP® 製品ラインアップ

SKiiP IPMは2in1, 6in1製品があり、並列使用なしで3MWの出力に対応します。SKiiP3/4では、水冷、空冷のほかにカスタムのヒートシンクもご用意しています。光ファイバーボード、SKiiPシステム用並列基板、SKiiP4をSkiiP3のコントローラーに接続するためのアダプターボードなど、幅広いアクセサリーが利用できます。

SKiiP® IPM

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SKiiP® 4 on Double Sided HPC

新高性能クーラー(HPC)は、両面マウントされたSKiiP4でも利用可能です。 これによって、パフォーマンスを損なうことなく最大の電力密度を実現します。

この2つのSKiiP4 IPMは、アクティブなフロントエンドコンバータのグリッド側とマシン側で個別操作を行うことも、並列にして出力電力を2倍にすることも可能です。 SKiiP 4 IPMのダイオードとIGBTの出力は、グリッド側、マシン側で個別設定できます。

ダブルサイド 高性能クーラー HPC SKiiP 4