SKiM®
優れた接続技術と熱特性により耐久性を最大化
SKiM® 利点
SKiMはアクティブおよびパッシブの大幅な温度変動下でも信頼性を数倍向上させます。シンターチップマウント、圧接構造、スプリングコンタクト技術に加え、SKiM93はダイオード部分にAlCuボンディングワイヤー、高熱伝導率サーマルペーストを採用しています。
これにより、標準のはんだ接合モジュールと比較し、同一チップセットで23%の性能向上、約2倍のパワーサイクル耐量を実現しました。SKiM93はより高効率、高いスイッチング周波数のハイブリッドSiC搭載品もお選びいただけます。
SKiM® 製品ファミリー
SKiM® 概要
- シンターチップ採用によりはんだ疲労なし
- 1500 回の温度サイクルでも故障なし – SKiM 93
- AlCu 接合ダイオードと高性能サーマルグリースにより性能が 23% 向上
SKiM® 主な特長
- 6in1 IGBTモジュール
- 定格電圧は650V, 1200V, 1700V, 定格電流は200A~900A
- NPC, TNPC回路 – SKiM4/5
- 1200V,600Aのチョッパー(昇圧/降圧)- SKiM 93
- はんだフリーで最高の耐久性―SKiM 93
- モジュールおよびドライバーのPCB組付けがはんだフリー
- ベースプレートなし
- 低コストアプリケーション向けにはんだタイプもご選択可能
- 対称レイアウトにより低浮遊インダクタンスを実現
- ハイブリッドSiCにより最大効率を実現-SKiM 93
SKiM® 用途
信頼性の高いSKiMファミリーは、電動ユーティリティビークルの駆動系、大型建設機械、トラクターなどの車両関連に最適です。スーパーカーやレーシングカーに求められる最先端の技術にも適応します。実績のある3レベル回路を備えたSKiM4/5は、太陽光発電やUPSなどのアプリケーションに使用できます。
SKiM® 製品ラインアップ
SKiM4/5は6in1, 3レベル(NPC, TNPC)回路があり、定格電流は200A~600Aです。
SKiM 93は6ni1で、出力は180kWまでサポート、定格電流300A~900A、定格電圧は650V, 1200V,1700Vがあります。1200V/600Aのチョッパー(昇圧/降圧)回路製品もあります。
ドライバー基板や水冷オプションを使用すれば、より迅速で簡単に評価を行うことができます。並列接続用の基板で、シンプルでパワフルな2in1構成もご利用いただけます。
SKiM® IGBTモジュール
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCES in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SKiM® ハイブリッドSiC
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCE in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.