SKYPER®
自在なソリューションのための多用途で堅牢なドライバー
SKYPER® 利点
最高の安全性と堅牢性を満たすために開発されたSKYPER製品ラインアップには、ほぼすべてのアプリケーションに対応するソリューションが揃っています。SKYPER製品は、UL認証、汎用性、余裕のある空間距離/沿面距離が備わったドライバーソリューションをご提供します。最適化されたインターフェースと調整可能なフィルター設定により、SKYPER IGBTドライバーファミリーは、IEC標準規格以上の耐外部干渉性を発揮します。
セミクロンは高集積化したASIC技術を採用、全動作温度範囲で最小の許容誤差を保証し、安定したIGBTゲート制御を実現しています。標準およびマルチレベルアプリケーションに於ける短絡は、適合エラー管理および独立型エラーチャンネルによって制御されます。ソフトターンオフおよび過電圧保護は、危険な過電圧を防ぎます。
ほとんどの標準モジュールパッケージで、アダプターボードとアプリケーションサンプルを利用でき、テストと試運転をすばやく簡単に行うことができます。
SKYPER® 概要
- マルチレベル、第7世代IGBTおよび1500VDCアプリケーションに適合
- 堅牢な磁気信号伝送による、安全なゲート制御
- 沿面距離と空間距離は最大14.1mm、12kVのインパルス耐電圧機能により安全な動作絶縁
- 外部コンポーネントが少ないセミクロン高集積ASIC技術により、優れたMTBF
- IEC規格を超える卓越したEMCの堅牢性
SKYPER® 主な特長
- IGBT2つのドライバーチャネル
- 1700Vまでの IGBTモジュール用
- チャネルあたり最大4.2Wおよび35Apk出力
- 動作電圧最大1500VDC
- 信号および電源トランスの100%絶縁試験
- 優れた安全絶縁機能
- マルチレベルエラーロジック選択可能
- 最小デッドタイム選択可能
- 選択可能なフィルター時間、故障管理
- カスタムプラグアンドプレイドライバー
- ご要望に応じ、アダプターボードをカスタマイズ
SKYPER® 用途
高出力風力、太陽光、およびエネルギー貯蔵アプリケーションには、マルチレベル機能とIGBT 第7世代を搭載したモジュールに適した高性能なドライバーコアが必要です。SKYPERドライバーファミリーは、数キロワット~メガワットの範囲に及ぶ市場全体にソリューションをご提供します。
SKYPER IGBTドライバーファミリーを含むPV太陽光ドライバーコアは、最大100kHzのスイッチング周波数で1500VDCの動作電圧に適したコンパクトな設計の最新ドライバーコアです。SKYPER 12 PV Rの使用により、より高い電力密度を実現できます。SKYPER12PVRは、チャンネルあたり20Aの出力ピーク電流と1.25Wの出力電力を供給します。 SKYPER42 LJ PVは高電力に適し、マルチレベルの安全なターンオフが可能です。これは、チャネルあたり35Aの出力ピーク電流と4.2Wの出力電力を提供します。
SKYPERドライバーコアを使用した汎用アダプターボードは、SiCを用いたアプリケーションのR&Dにも最適です。 アダプターボードを組み合わせれば、SKYPERドライバーはSiC MOSFETにも適用可能です。
SKYPER®製品ラインアップ
SKYPERドライバーは、2in1およびマルチレベルアプリケーション用のドライバーコアおよびプラグアンドプレイドライバーとして対応しています。SKYPER®プラットフォームは、最大1700V のIGBTモジュールを駆動でき、1500VのDCリンクや105°Cまでの周囲温度などの過酷なアプリケーション条件下でも動作します。
ほとんどの標準モジュールパッケージで、アダプターボードとアプリケーションサンプルを利用でき、テストと試運転をすばやく簡単に行うことができます。
SKYPER® IGBTモジュール
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCE
- IoutPEAK in A
- QG in µC
- Channels
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.