水冷IGBTスタック
最大6MVAのIGBTプラットフォーム – 水冷インバータの標準
水冷IGBTスタック 利点
SEMISTACK REおよびSKiiPRACK水冷プラットフォームは、厳格な認定試験と最新の環境基準(IEC 60721-3)に従って認定済の既成型パワーアセンブリです。メガワット出力に対応可能な水冷パワーインバータとして、コストと性能の最適なバランスを考慮して設計されています。高い信頼性と最長20年の耐用年数が求められるアプリケーションに適します。優れた設計とフットプリントにより、標準の産業用キャビネットにコンパクトに搭載可能で、低電圧で最大6MVAの高出力を実現します。風力タービン用途に特化したSEMISTACKファミリーは、優れたIGBTのパワーサイクル耐量と長寿命のコンデンサバンクにより、メンテナンスを低減します。
水冷IGBTスタック 製品ファミリー
SEMISTACK® RE
SEMISTACK REプラットフォームは、2台の標準サイズインバータH1500 x W230 x D510mm 電源サブアセンブリを600 x 600 x 2000mmのキャビネット内に収めます。 標準サイズの定格電流は1000A-1400Aです。低電流定格用や、キャビネットサイズに厳しい制約がある用途には、小型インバータサイズ、高さ1250mm x 幅230mm x 奥行510mmで、600-1000ARMSの定格連続出力電流もご提供しています。
SKiiPRACK®
SKiiPRACKプラットフォームは、高さ525mm x 幅375mm x 奥行470mmのセルで構成されています。このセルは、高さ2000mm x 奥行600mmの標準キャビネット内に他のセルと共に格納された制御ユニットです。1つのセルに、4in1、2in1+ブレーキチョッパーまたは12パルス整流器を搭載でき、これらの組み合わせにより三相インバータ、4象限コンバータまたは三相整流器およびインバータを構成できます。 連続出力電流は600A-2200Aです。
水冷IGBTスタック概要
- 標準製品
- 2 象限および4象限三相コンバータ
- 最大電力密度 14kVA/LのIGBTインバータ
- 長寿命
水冷IGBTスタック 主な特長
- 定格連続電流600A~1400ARMS
- 最大バス電圧DC 1250VDC
- インバータの最大出力電圧690VAC
- DCバスのポリプロピレンコンデンサバンクの寿命は100,000時間@40℃
- Theatsink、Vbus、Ioutのアナログ測定
- CANインターフェース(回路構成およびエラー検出)
水冷IGBTスタック 用途
SEMISTACKおよびSKiiPRACKプラットフォームは風力タービンの要件を満たし、オプションのブレーキチョッパー設計により、同期発電機および二重給電型誘導発電機の使用に適した4象限コンバータの構築が可能です。フレキシブルなプラットフォームにより、太陽光発電用セントラルインバータに必要な最大連続バス電圧1250VDCに対応できます。また、再生可能エネルギー発電所の近くに設置された、造船所やエネルギー貯蔵用の蓄電池ユニット内の三相インバータなどの大電力および高信頼性が求められる低電圧アプリケーションにも最適です。
水冷IGBTスタック 製品ラインアップ
アプリケーションSEMISTACK水冷プラットフォームには様々なインバータサイズが揃っており、2つのサブパワーアセンブリを600 x 600 x 2000mmの1つのキャビネットに収めることができます。標準サイズの定格電流は1000A~1400ARMSですが、定格電流が低い、またはキャビネットのサイズ制約が厳しいアプリケーション用に、最大定格連続電流900ARMSのさらに小型のインバータがあります。 どちらのプラットフォームにもIGBTゲートドライバーが内蔵されたSKiiP IPM製品が組み込まれており、アナログ出力(温度、出力電流、DCバス電圧)をモニターします。オプションとしてSKiiPのモニター用にCANインターフェースがあります。複数のSEMISTACKを並列にDCバスで接続し、の並列用基板を使用すれば電力容量を最大6MVAに増大し、オールインワンの制御が可能です。オプションでAC/DC電源フィルター、配電、油圧分配システムを組み合わせ、産業用キャビネットへの搭載も可能です。
SEMISTACK® RE スタック
Filter
- Product Type
- Product Line
- VAC in V
- VDC in V
- ICnom in A
- Switches
- Stack category
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SKiiPRACK® スタック
Filter
- Product Type
- Product Line
- VAC in V
- VDC in V
- ICnom in A
- Switches
- Stack category
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.