アプリケーションサポート

高度な専門知識でお客様をサポート

Downloads

SemiSelシミュレーション

コンバータ設計用フリーツール。

詳細

コンタクト

お問合せフォームにご記入いただき、アプリケーションエンジニアにご相談ください。

お問い合わせ

高度な専門知識でお客様をサポート

当社の専門家によるサービスや技術サポートは時を選びません。ご利用いただくことで、お客様のビジネスを成功に導きます。

今日のパワー半導体関連製品はその多様性が増す一方で、データシートに記載された情報以外のサポートを必要とするのが現状です。電圧、スイッチング周波数、冷却条件など、アプリケーション固有の条件に基づいた比較を行わなければ、対象となるデバイスの性能差を実証することは難しくなっています。そのため、当社はラボスペース設置や参考設計作成などの、専門的アプリケーションエンジニアリングサポートへの投資を継続しています。 近年では、世界25サイトを擁したネットワークを構築し、迅速で総合的なアプリケーションサポートを展開しています。

当社のアプリケーションエンジニアリングチームは、プロジェクトのライフサイクル全体を通じ、お客様へ地域密着、グローバルの双方向からサポートを行います。プロジェクトを通じ、お客様が常に、大小を問わず課題を解決できるよう、お客様を理解し協力することに努めています。例えば、お客様/エンドユーザーのアプリケーションにおける利点を完全に理解するために回路構成研究を行い、必要に応じてベンチマーク調査を実施しています。この「アプリケーション中心」アプローチにより、当社は他と一線を画したサービスを提供します。

セミクロンダンフォスのアプリケーションチームによるインバータ設計サポート

測定サポート

当社のテストベンチを使用して、ほぼあらゆる2および3レベルのインバータ回路構成をテストすることが可能です。DCリンク電圧は最大1500Vおよび最大2000AのAC出力電流まで調整可能です。スイッチング周波数、力率および変調率を調整することで、スイッチング動作、過電圧、効率や温度などの動作パラメータを、実際の動作環境に近い条件で試験することができます。

DCリンク設計およびコンデンサ選択

セミクロンダンフォスのアプリケーションエキスパートは、低インダクタンスDCリンク設計開発でお客様と連携し、個別要件に合った適切なコンデンサを選択する支援を行います。

絶縁協調

セミクロンは、パワーモジュールにおける空間距離および沿面距離の定義時に、関連するすべてのヨーロッパおよびUL標準を考慮しています。お客様のアプリケーション固有の課題を克服するため、当社の専門知識をお客様と共有いたします。

アプリケーションサンプル

パワーモジュールおよびゲートドライバーの迅速なデザインイン、および評価試験を容易にする、弊社のアプリケーションサンプルをお役立てください。利用可能なアプリケーションサンプルとその技術説明の一覧は、ダウンロードセンターからご確認いただけます。

製品寿命計算

カスタム仕様の動作プロファイルに基づき、パワーモジュールの寿命を予測可能です。これは、エレベータ、サーボドライブ、電気自動車などの高い動的負荷変化を伴うアプリケーションに特に重要です。

SemiSelシミュレーション

SemiSelはセミクロンダンフォスのオンライン計算およびシミュレーションツールで、パワーエレクトロニクス構成要素の損失、温度、的確な選定に役立ちます。

詳細

ヒートシンクおよび熱伝導材料の選択

ヒートシンクおよびサーマルペーストに関する当社知見により、セミクロンダンフォスのアプリケーションチームは、コスト/性能の向上および信頼性の高い製品寿命予測に役立つ、お客様の適切な製品選択を支援します。

技術セミナー

当社の技術セミナーおよびロードマップワークショップは、当社の製品範囲およびアプリケーション分野に関する全トピックを網羅しています。

詳細