PowerCell
快速电动汽车充电,额定功率范围涵盖50kW至450kW
用于直流快充应用的PowerCell
确保充电基础设施的可用性是普及电动汽车的基本要求之一。各国政府和行业都在准备大力 投资这一领域。产品决策的关键点在于成本、功率和可靠性。赛米控提供涵盖22kW至450kW 功率范围的全面产品组合,以满足快速充电设备的需求。
PowerCell 的优势
凭借成熟的电力电子平台,全新50kW PowerCell将帮助相 关企业推广其直流快充设施。其卓越的可用性、效率和可靠 性可以保证产品快速上市,并降低前期投资成本。得益于可 靠的供应链和模块化设计,PowerCell将是您成功部署直流 快充设施的重要保障。
全新50kW PowerCell是一种即用型直流充电设施解决方 案,可根据大功率充电需求进行扩展。其包含一个三相PFC 整流器和一个电气隔离型直流/直流变流器,输出电压高达 500VDC或1000VDC。此外,它还加入了必要的滤波器件和 带充电控制器接口的控制单元。
50kW PowerCell满足50kW直流快充设施的CCS功率等级 定义。当并联使用时,满足HPC350定义(380A / 920Vdc)。
50kW PowerCell
50kW直流快充设施的组成部分
PowerCell的关键特性
- 50kW额定功率
- 交流输入:400V ± 10 % / 480V ± 10 %
- 500VDC 或1000VDC 输出电压
- 可针对大功率充电应用进行扩展
- CANopen现场总线
- 集成和维护方便 - 所有连接均在前端
- 可针对大功率充电应用并联使用
- 通过变压器实现安全电气隔离
- 技术成熟,保证产品快速上市
采用模块化设计,针对您的充电设施产品线提供灵活多样的 功率配置
PowerCell可轻松集成到您的充电设施中
PowerCell通过CANopen总线提供充电控制单元通信接口,包括:
- 电压和电流输入
- 状态和信息交换
利用PowerCell打造涵盖全功率范围的产品阵容
相对于内燃机汽车的动力系统,电动汽车充电将采用截然不同 的商业模式。到了将来,充电设施将遍布各种场所,从家庭或办 公室到零售商店乃至高速公路高速充电站等各种目的地。利用 PowerCell可以打造涵盖全功率范围的产品阵容,满足电动汽 车快充设施的各类功率需求。它并联方便,可使用相同产品实 现450kW的充电功率。此外,PowerCell还支持500V及 1000V直流输出,用于电动汽车高效充电。
PowerCell可以降低供应链复杂度
可用性和成本是在快速增长的电动汽车充电设施市场取得成功 的关键因素。作为电力电子学领域的专家,我们用标准元器件 打造最先进的拓扑结构,确保绝佳的效率和可用性。PowerCell 的模块化设计和灵活性降低了供应链的风险,在降低成本的同 时增强了可扩展性。通过遍布全球的五大生产基地,我们能够 制造紧贴客户需求的PowerCell。
技术规格
额定功率 | 50kW | |
---|---|---|
直流输出电压范 | 最高500VDC | 最高920VDC |
直流输出电流(最大值) | 125A | 62,5A |
交流输入电压 | 400V +/- 10% 和 480V +/- 10% | |
输入频率 | 50Hz / 60Hz | |
功率因数 | >0,98 | |
THD | <5% | |
效率 | >94% | |
充电接口 | 兼容CHAdeMO和CCS | |
冷却 | 强制风冷 | |
滤波器 | 包含交流和直流滤波器 | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 800 mm x 490 mm x 270 mm | |
重量 | 每个模块65kg | |
控制接口 | CANopen | |
标准 | EN61851-23 |