SEMiX® 6 Press-fit
彻底的Press-Fit标准
符合工业标准的可靠连接技术
SEMiX 6p的功率和辅助端子采用先进的Press-fit引脚技术。得益于免焊接安装技术,17mm高 度的SEMiX 6能够最大程度地提高生产效率。SEMiX 6p可在单个安装步骤 中连接全部端子。
SEMiX® 6 Press-fit的优势
SEMiX 6p模块平台针对要求严苛的高性能逆变器架构提供可扩展 且灵活的解决方案,确保完全符合市场标准,并可实现可靠的PCB组装过程。
降低变频器组装成本,并达到100%的过程控制,对所有端子、辅助和功率连接采用压接技术。结温高达175°C,其卓越性能远超市场上的同类解决方案。
强劲的性能结合功率 损耗最低的设计,非常适合实现单PCB紧凑型逆变器系统。
SEMiX® 6 Press-fit的关键特性
- 完全兼容工业标准
- 免焊接组装
- 17mm高度
- 用于辅助和功率端子的Press-fit技术
- 底板解决方案
- 灵活的平台实现定制化设计
SEMiX® 6 Press-fit的应用
这种成熟可靠的封装采用稳健的底板解决方案,配合用于所有电气 端子的全Press-fit设计理念,为一体化PCB基板逆变器解决方案创造了 具有竞争力的平台。该封装适用于多种应用:
- 电机驱动器
- UPS系统
- 可再生能源系统
SEMiX® 6 Press-fit的产品范围
SEMiX 6采用第七代IGBT,由于电流密度更高,成本更低。整流器组合引入了我们新的SKR PEP,高达2200V和160kW,与同一封装中IGBT三相全桥的完美搭配。IGBT三相全桥和CIB拓扑结构(650V、1200V和1700V电压规格)。
符合工业标准的可靠连接技术
Press-fit技术实现可靠的免焊接安装
- 在冷焊过程中快速完成机械连接
- 根据指定参数实现直接弹性连接,并提供高电导率
- 各个连接可借助自身弹性变形吸收材料的热膨胀
- 仅用0.1秒即可将所有触点连接到PCB
- 可靠且受控的Press-fit连接
一体化PCB 设计紧凑,优化工艺成本
- 高效轻松地实现生产工艺自动化
- 用于直流母线电容器的低电感连接
- 简化物流运输,零件数量更少
- 轻松实现ISO标准协调
- 紧凑的系统设计
SEMiX® 6 Press-fit 产品系列
SEMiX6p: 122.0mm x 62.0mm x 17.0mm (长 x 宽 x 高)
Rectifier | |||
---|---|---|---|
型号 | 拓扑结构 | VRRM(单位:V) | ID(单位:A) |
SEMiX636D16p | B6U | 1600 | 700 |
SEMiX586D16p | B6U | 1600 | 700 |
SEMiX526D22p | B6U | 2200 | 650 |
SEMiX126DGL22p | B6U + Chopper | 2200 | 400 |
SEMiX186DGL16p | B6U + Chopper | 1600 | 400 |
IGBT Modules | |||
---|---|---|---|
型号 | 拓扑结构 | VCES(单位:V) | ICnom(单位:A) |
SEMiX106GD12T4p | 三相全桥 | 1200 | 100 |
SEMiX156GD12T4p | 三相全桥 | 1200 | 150 |
SEMiX206GD12T4p | 三相全桥 | 1200 | 200 |
SEMiX106GD12M7p | 三相全桥 | 1200 | 100 |
SEMiX156GD12M7p | 三相全桥 | 1200 | 150 |
SEMiX206GD12M7p | 三相全桥 | 1200 | 200 |
SEMiX256GD12M7p | 三相全桥 | 1200 | 250 |
SEMiX076DGDL12M7p | CIB | 1200 | 75 |
SEMiX106DGDL12M7p | CIB | 1200 | 100 |
SEMiX156DGDL12M7p | CIB | 1200 | 150 |
SEMiX206DGDL12M7p | CIB | 1200 | 200 |
SEMiX® 6 IGBT模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCES in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMiX® 6 全碳化硅功率模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VDS in V
- ID in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMiX® 6 混合碳化硅功率模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCE in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMiX® 6 MOSFET模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VDS in V
- ID in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMiX® 6 桥式整流器模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VRRM / VDRM in V
- ID in A
- IFSM / ITSM in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.