Diskrete Thyristoren

Diskrete Thyristoren bietet Semikron Danfoss in  Einschraub- und Scheibengehäusen an

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Housing
  • VRRM / VDRM in V
  • IF / IT in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Technology
  • Product Generation
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

Diskrete Thyristoren

Die diskreten Thyristoren von Semikron Danfoss sind als Einschraub-Thyristoren erhältlich, die sich für Anwendungen eignen, die Robustheit und einfache Montage erfordern, sowie als Scheibenthyristoren für Anwendungen mit hoher Leistung. Das Produktportfolio umfasst Thyristoren für Netzanwendungen mit Nennströmen von bis zu 1200 A und Sperrspannungen von bis zu 1800 V, die alle wichtigen Applikationen des Marktes abdecken.

Typische Anwendungen sind Softstarter, Widerstandsheizung, statische Schalter, Batterieladegeräte, Schweißgeräte, statische Erregungssysteme und andere.