Brückengleichrichter

Robust und einfach in der Handhabung

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

Brückengleichrichter

Einphasige und dreiphasige, isoliert aufgebaute Gleichrichterbrücken für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Leistung. Es sind Standard- und Sondertopologien mit sind in verschiedenen Gehäusen und Anschlussausführungen in Spannungsklassen von 200 V bis 2200 V und mit Ausgangsströmen von 9 A bis 494 A verfügbar.

Brückengleichrichter Vorteile

Wenn es auf Performance, Platzbedarf und schnelle Produktentwicklung ankommt, sind Semikron Danfoss Gleichrichterbrücken in vielen Anwendungen eine optimale Lösung.

In isolierten, platzsparenden Gehäusen sind einphasige und dreiphasige Topologien verfügbar. Unabhängig davon, ob der Anschluss durch Löten, mittels Federn oder Press-Fit-Kontakten, mechanisch mit Schrauben, Flachsteckern oder Stromschienen gewünscht ist – Semikron Danfoss hat das passende Produkt.

Brückengleichrichter Hauptmerkmale

  • Empfohlen für forcierte und natürliche Luftkühlung
  • Einfache Montage mit oder ohne Kühlkörper
  • Isoliertes Gehäuse
  • Hohe Stoßstromfestigkeit
  • Steck-, Schraub- oder Lötverbingungen

 

 

Brückengleichrichter Anwendungen

Hauptanwendungen sind z.B. Batterieladegeräte, Eingangsgleichrichter für kleinere Motorantriebe, Stromversorgungen und Gleichrichter für DC-Motorsteuerungen mit natürlicher oder forcierter Luftkühlung.

Gleichrichterbrücken Produktspektrum

1-phase Leaded/solder bridges:9A to 25A200V to 2000V
1-phase Fast-on bridges:17A to 35A100V to 1600V
1-phase Screw power bridges:up to 30A200V to 1600V
3-phase Leaded/solder bridges:9A to 83A400V to 2200V
3-phase Fast-on bridges:20A to 50A200V to 1800V
3-phase Screw power bridges:up to 30A200V to 1600V

Brückengleichrichter

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ID in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.