Siliziumkarbid-MOSFET-Module

Leistungsmodule mit Siliziumkarbid-MOSFETs

Informationen & Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

Produktservice

Muster anfragen

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VDS in V
  • ID in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

Siliziumkarbid-MOSFET-Module –
Höchste Ausgangsleistung und Effizienz

Semikron Danfoss bietet Leistungsmodule mit Siliziumkarbid (SiC)-MOSFETs in den Gehäusen SEMITOP und SEMITRANS an. Durch den Einsatz von SiC-MOSFETs führender Anbieter sind hohe Schaltfrequenzen, minimale Verluste und maximale Wirkungsgrade erreichbar. Mit Siliziumkarbid-Modulen sind außerdem hervorragende Leistungsdichten möglich.

Durch die Erhöhung der Schaltfrequenz werden passive Filterkomponenten drastisch reduziert. Gleichzeitig werden die Leistungsverluste gesenkt, was zu kleineren Kühlkörpern führt und den Kühlbedarf generell reduziert. Beide Vorteile führen zu einer erheblichen Senkung der Systemkosten.

Die SiC-MOSFET-Leistungsmodule sind in 1200 V und 1700 V von 20 A bis 540 A, mit und ohne antiparallele Schottky-Diode als Sixpacks, Halbbrücken und Boostkonverter mit integrierter Bypass-Diode erhältlich.

Zusätzlich zu ihrem Portfolio an SiC-MOSFET Modulen bietet Semikron Danfoss auch SiC-Schottky-Dioden in SEMIPACK- und SEMITOP-Gehäusen an, um auch eine verlustarme Gleichrichtung zu gewährleisten.