IGBT Generation 7

Das neue "Arbeitstier” in der Leistungselektronik

Die modernste Stufe der IGBT-Chiptechnologie

Die mit 650V, 950V, 1200V und 1700V Sperrspannung erhältlichen IGBTs der Generation 7 repräsentieren die neueste IGBT-Chiptechnologie.

Die neuen 1200V-IGBTs sind speziell für die Anforderungen von Motorantrieben ausgelegt. Bei Semikron Danfoss sind die 1200V Bauteile T7 und M7 von zwei Anbietern erhältlich. Beide IGBTs weisen eine deutlich geringere Durchlassspannung Vce,sat auf und bieten ein optimiertes Schaltverhalten. Dank etwa 25 % kleinerer Chips bei gleichem Nominalstrom lassen sich höhere Stromstärken in bestehende Modulgehäuse einbauen. Darüber hinaus weisen alle Generation 7 IGBTs eine verbesserte Robustheit gegenüber Feuchtigkeit auf, was die Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen weiter verbessert.

In der Anwendung bieten die 1200V-Generation 7 IGBTs reduzierte Verlustleistungen oder eine erhöhte maximale Ausgangsleistung und Leistungsdichte. Dies schlägt sich in niedrigeren Systemkosten nieder. Bei den Motorantrieben sind die Generation 7 IGBTs in konventionellen Topologien verfügbar: Converter-Inverter-Brake (CIB), Sixpack- und Halbbrücken-Konfigurationen. Für Antriebe kleiner und mittlerer Leistung ist im MiniSKiiP und SEMITOP E1/E2 der IGBT T7 verfügbar. Für höhere Leistungsklassen ist der IGBT M7 in SEMiX 3-Einpresstechnik und SEMiX 6-Einpresstechnik erhältlich. Für die leistungsstärksten Systeme ist SEMITRANS 10 in einer 3-Levelsplit-NPC (Neutral Point Clamp)-Konfiguration mit IGBT 7 erhältlich.

Die 950V-Generation 7 IGBTs wurden speziell für Solaranwendungen entwickelt und sind in zwei verschiedenen Ausführungen, S7 und L7, erhältlich. Während S7 die geringsten Schaltverluste aufweist, sind die L7-Chips für eine sehr geringe Durchlassspannung Vce,sat ausgelegt. Beide Chips arbeiten perfekt in Kombination mit anspruchsvollen 3-Level-Topologien wie z.B. ANPC (Active Neutral Point Clamp). Damit bedienen sie Solar- und Energiespeichersystem-Anwendungen mit Zwischenkreisspannungen von bis zu 1500VDC.

Motorumrichter mit kleiner und mittlerer Leistung, Solarwechselrichter und Energiespeicher

MiniSKiiP®

Lötfreie SPRING Technologie für minimale Montagezeit

Mehr erfahren

SEMITOP® E1/E2

Besser als der Industriestandard für überragende Performance

Mehr erfahren

Motorumrichter mit mittlerer und hoher Leistung

SEMiX® 3 Press-Fit

Besser als der Industriestandard, für überragende Performance und komplette Motorantriebslösungen mit Gleichrichter, Bremschopper und Halbbrücke

Mehr erfahren

SEMiX® 6 Press-Fit

Modernste Press-Fit Technologie

Mehr erfahren

Eigenschaften

  • Neueste Generation 7 IGBTs von zwei verschiedenen Anbietern
  • 1200V-IGBTs optimiert für Motorantriebsanwendungen
  • Reduzierte Sättigungsspannung und Chipgröße
  • Höhere Nennströme im gleichen Leistungsmodul
  • Bis zu 20 % höhere Modulausgangsleistung
  • Niedrigere Gesamtsystemkosten
  • Optimierte 950V IGBTs für Solar- und Energiespeicheranwendungen in 3-Level-Topologien bis zu 1500VDC