SKYPER®
Vielseitig und robust für flexible Lösungen
Downloads
Kundenservice
SKYPER® Vorteile
Entwickelt, um höchste industrielle Anforderungen an Sicherheit und Robustheit zu erfüllen, bietet das SKYPER Produktportfolio Lösungen für nahezu alle Anwendungsanforderungen. Die SKYPER sind „UL-recocnizrd“, vielseitig einsetzbar und besitzen erweiterte Luft- und Kriechstrecken. Besondere Flexibilität ist durch eine optimierte Schnittstelle und konfigurierbare Filtereinstellung möglich. Die Robustheit der SKYPER gegen externe Störungen reicht über die Anforderungen aus den IEC-Normen hinaus.
Für eine sichere IGBT-Gateansteuerung verwenden alle SKYPER Treiber hochintegrierte ASIC-Technologie, die minimale Toleranzen über den gesamten Betriebstemperaturbereich garantiert. Kurzschlussbedingungen in Standard- und Multilevel-Anwendungen können mit dem maßgeschneiderten Fehlermanagement und getrennten Fehlerkanälen beherrsch werden. Gefährliche transiente Überspannungen beim Abschalten werden durch Soft-Off-Abschaltung und Überspannungsrückmeldung verhindert.
Für die meisten Standard-Leistungsmodule sind Adapterplatinen und Applikationsmuster verfügbar, die schnelle und einfache Tests und Inbetriebnahmen ermöglichen.
SKYPER® in Kürze
- Geeignet für Multilevel-, Generation 7-IGBT- und 1500 VDC-Anwendungen
- Sichere Gateansteuerung durch robuste magnetische Signalübertragung
- Kriech- und Luftstrecken bis 14,1 mm sorgen für sichere Betriebsisolation und bis zu 12 kV Stehstoßspannungsfestigkeit
- Hochintegrierte SEMIKRON ASIC-Technologie mit wenigen externen Bauteilen ermöglicht hervorragende MTBF
- Außerordentliche EMV-Robustheit, über die Anforderungen der IEC-Normen hinausgehend
SKYPER® Hauptmerkmale
- Zwei IGBT-Treiberkanäle
- Für IGBT-Module bis zu 1700 V
- Bis 4,2 W Ausgangsleistung und 35 A Ausgangsspitzenstrom je Kanal
- Geeignet für 1500 VDC Arbeitsspannung
- Hohe Sicherheit der Isolation
- Konfigurierbare mehrstufige Fehlerlogik
- Einstellbare minimale Totzeit
- Konfigurierbares Filterzeitkonstanten- und Fehlermanagement
- Kundenspezifische Plug-and-Play-Treiber verfügbar
- Breites Adapterplatinen-Portfolio auf Anfrage erhältlich
SKYPER® Anwendungen
Wind-, Solar- und Energiespeicheranwendungen mit hoher Leistung erfordern leistungsstarke Treiberkerne, um ausreichende Funktionalität aufzuweisen, z.B. für die Ansteuerung von IGBT-Modulen in 3-Level Schaltungen oder Modulen mit IGBTs der Generation 7. Die SKYPER Treiberfamilie bietet Lösungen für das gesamte industrielle Marktsegment von einigen Kilowatt bis in den Megawattbereich.
Innerhalb der SKYPER IGBT-Treiberfamilie ermöglichen die neuen PV-Solartreiberkerne kompakte Treiberdesigns, die sich für 1500 VDC Arbeitsspannung und bis zu 100 kHz Schaltfrequenz eignen. Eine höhere Leistungsdichte wird bei Solarwechselrichtern mit dem SKYPER 12 PV R erreicht, der 20 A Ausgangsspitzenstrom und 1,25 W Ausgangsleistung pro Kanal liefert. Hohe Leistungen und mehrstufige sichere Abschaltstrategien ermöglicht dem neuen SKYPER 42 LJ PV mit 35 A Ausgangsspitzenstrom und 4,2 W Ausgangsleistung pro Kanal.
Generische Adapterplatinen mit den bewährten SKYPER Treiberkernen bieten auch einfach handhabbare F&E-Plattformen für innovative Anwendungen auf Basis der SiC-Technologie. In Verbindung mit den verfügbaren Adapterplatinen lassen sich die SKYPER Treiber auch für die SiC-MOSFET-Technologie anpassen.
SKYPER® Produktspektrum
Die SKYPER Treiber sind als Treiberkerne und Plug-and-Play-Treiber für Halbbrücken- und Multilevel-Anwendungen verfügbar. SKYPER können IGBT-Module bis zu 1700 V ansteuern und funktionieren auch unter rauen Anwendungsbedingungen, einschließlich 1500 V Zwischenkreis und Umgebungstemperaturen bis 105 °C.
Für die meisten Standard-Leistungsmodule sind Adapterplatinen und Applikationsmuster erhältlich, die schnelle und einfache Tests und Inbetriebnahmen ermöglichen.
SKYPER® IGBT Treiber
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCE
- IoutPEAK in A
- QG in µC
- Channels
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.