SKYPER®
坚固耐用,可提供灵活的解决方案
SKYPER®的优势
为满足最高的工业安全和稳健性要求而开发的 SKYPER 产品组合几乎可以满足所有应用需求。SKYPER 平台提供了具有 UL 认证、多功能性和扩展间隙/爬电距离的驱动器解决方案。优化的接口和可调节的滤波器设置使 SKYPER 系列达到了超出 IEC 标准的抗外部干扰能力。
为了实现安全的IGBT栅极控制,所有SKYPER驱动器都采用了高度集成的ASIC技术,混合信号ASIC可确保在整个温度范围内实现最低误差。通过这种量身定制的错误管理和分离的错误通道,掌握标准和多级应用中的短路条件。通过SoftOff开关技术和电压反馈,防止关断期间出现危险的瞬态过电压条件。
适配器板和应用样品可用于大多数标准电源模块封装,允许快速、简单的测试和调试。
SKYPER®产品特点
- 适用于多电平、第7代IGBT和1500VDC应用。
- 强大的磁信号传输保证了安全的闸门控制
- 电气间隙提供安全的操作隔离,最高可达14.1mm,12kV脉冲耐压能力。
- 高度集成的ASIC技术,以较少的外部元件实现了出色的MTBF。
- 超越IEC标准的卓越EMC稳定性
SKYPER®的关键特性
- 两个IGBT驱动通道
- 用于高达1700V的IGBT模块
- 每通道输出功率高达4.2W & 35Apk
- 适用于1500VDC的工作电压
- 信号和电源变压器的100%隔离测试
- 安全隔离能力强
- 可选择的多级错误逻辑
- 可选择的最小死区时间
- 可选择过滤时间和故障管理
- 提供定制的即插即用驱动程序
- 可根据要求提供广泛的适配器板组合
SKYPER®的应用
大功率风能、太阳能和储能应用需要一个强大的驱动核心,以满足多级功能和配备第7代IGBT的模块。SKYPER IGBT 驱动器系列为整个工业市场领域提供了从几千瓦到兆瓦级的解决方案。
在SKYPER IGBT驱动器系列中,新的光伏太阳能驱动器核心为适合1500VDC工作电压和高达100kHz开关频率的紧凑型驱动器设计设定了标准。 通过SKYPER 12 PV R达到更高的太阳能逆变器功率密度,该产品每通道可提供20A输出峰值电流和1.25W输出功率。新的SKYPER 42 LJ PV可提供35A的输出峰值电流和每通道4.2W的输出功率,从而掌握高功率并增加多级安全关断策略。
使用成熟的SKYPER驱动内核的通用适配器板为基于SiC技术的创新应用提供了易于使用的研发平台。结合现有的适配器板,SKYPER驱动器还可适应SiC MOSFET技术。
SKYPER®的产品范围
SKYPER驱动器可作为半桥和多电平应用的驱动核和即插即用型驱动器。SKYPER平台可驱动高达1700V的IGBT模块,并可在恶劣的应用条件下工作,包括1500V直流链路和高达105°C的环境温度。
SKYPER®IGBT驱动
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCE
- IoutPEAK in A
- QG in µC
- Channels
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.