客户定制功率模块
完美适配
根据您的需要定制
赛米控丹佛斯提供大量符合工业标准尺寸和拓扑的功率模块。然而,有些应用所需的模块方案在市场上并不容易找到。在这种情况下,赛米控丹佛斯可根据客户要求提供定制功率模块。我们拥有灵活的支持和生产组织,能够快速有效地满足客户的特定需求。我们经验丰富的销售、应用和产品管理团队随时准备与您讨论您的应用。
优势
凭借庞大的产品组合,赛米控丹佛斯可在现有封装内提供多种模块定制选项。这充分利用了现有机械设计的可靠性和批量生产,而不会产生大量的模具成本和研发费用。
定制主要发生在模块内部,可根据应用要求更换现有拓扑中的芯片。作为一家独立于芯片的模块制造商,赛米控丹佛斯与多家硅 IGBT 芯片供应商保持着密切的合作关系,这些芯片针对特定应用进行了优化,例如低导通或开关损耗。为了获得最高的开关频率和最高的效率,赛米控丹佛斯可以从领先的芯片制造商处获得最新的碳化硅MOSFET。我们的应用工程师熟悉不同的拓扑结构和控制技术,可优化每个拓扑位置的芯片选择。
如果现有拓扑不合适,还可以采用新的拓扑结构,让客户在市场中占据独特的地位。这包括 ANPC 和 TNPC 等现代三电平拓扑结构的优化版本,以及在单个封装中使用旁路二极管的多个升压电路。我们经验丰富的设计团队使用最新的软件工具,结合数十年的功率模块布局经验,确保满足电气和热设计规则。
热要求苛刻的应用要求特殊的基板材料,而这些材料在商品中成本过高。赛米控丹佛斯在提供替代性 DBC 基板陶瓷、以及活性金属钎焊 (AMB) 基板等技术方面积累了丰富的经验。
关键特性
- 独特的拓扑结构
- 不同拓扑位置的优化开关特性
- 专用(特定应用)芯片
- 高性能衬底
- 替代引脚布局
应用
特别是在UPS、太阳能和过程控制领域,新的方案和技术是取得市场成功的关键因素。更高效率,诸如SiC的新型芯片技术,先进的多电平配置或定制的拓扑结构支持解决方案,不仅具有更高性能,而且节约成本,具有强劲竞争力。
某些市场需要独特的解决方案,来利用最新的技术,或者为客户提供差异化的竞争优势 例如,在光伏和储能系统中,某些拓扑结构使用优化芯片,例如在三电平拓扑的特定位置使用低频或高频优化芯片。当需要高开关频率时,可在现有拓扑结构中采用最新的碳化硅芯片,比如可以用在电动汽车充电桩中的 H 桥电路中。在不间断电源系统中,带有多个开关的独特升压电路可以被组合在单个模块中。
产品范围
赛米控丹佛斯客户定制功率模块(CSPM)包括芯片技术,例如整流二极管和CAL续流二极管、晶闸管、IGBT、MOSFET,以及最新的SiC器件封装工艺包括单DBC衬底和完整的功率模块(带或不带铜底板)。主要的定制模块平台包括:
- SEMITOP Classic
- SEMITOP E
- SEMiX 5
- SEMITRANS Classic
低复杂度
- 使用功率模块,而不是分立器件,实现空间节约
- 降低杂感带来的告诉开关
- 更简便的PCB布线
- 减少安装时间
- 简化的物流和生产