SKAI®

用于电动车的超紧凑
“即用型”电力电子系统

下载

客户服务

联系我们

产品服务

申请样品需求

SKAI®的优势

SKAI电力电子平台包含高度集成的电机控制器构成,可为电动车辆和混合动力应用提供理想的动力系统解决方案。,与现有其他标准电机控制器产品相比,功率密度高达20kVA/L,尺寸显著缩小。该系统的工作电压为24V至800V,额定输出功率高达300kVA。

基于MOS的SKAI LV电机控制器是一个功率平台,可与客户的控制板一起工作。它采用成熟的SKiiP技术,可与直流母线电容、驱动电路、电流、电压和温度传感器实现低电感连接。它被集成在一个IP66防水外壳中。这款紧凑型电机控制器可承受高达10g rms的高振动幅度。

基于IGBT的SKAI 2电机控制器采用100%免焊料的1200V烧结功率半导体,且配有聚丙烯薄膜直流母线电容器。SKAIware电机控制软件为该系统增添了大量功能,使久经考验的SKAI HV电机控制器系统产品更加完善。赛米控丹佛斯提供工程服务,可为客户提供SKAI HV系统集成方面的支持。此外,还提供寿命估算、现场应用支持、电机控制软件单独参数化等其它服务。

SKAI® 产品系列

SKAI®2 HV

SKAI 2 HV包含一个专为电动车辆设计的多功能三相交流/直流和直流/交流变流器平台。它能满足大量关键需求,如高功率密度、高耐久性以及汽车EMI合规性。

了解更多

SKAI®3 LV

SKAI 3 LV为第3代工业用MOSFET逆变器,采用第7代MOSFET逆变器技术。由于遵循平台化理念,该系列逆变器可以提供标准型号,也可根据客户需求进行定制。

了解更多

SKAI®产品特点

  • 适用于电池电压24V至800V的电池。
  • 烧结功率半导体
  • 符合EMI标准
  • 带有门极驱动器接口、矢量控制软件、汽车电源连接的“即用型”产品。

SKAI®的关键特性

  • 紧凑地集成在IP 66/67外壳中
  • 电压、电流和温度传感器
  • 带保护的门极驱动
  • IGBT/MOSFET功率半导体
  • 完全可编程数字信号处理器
  • EMI滤波器
  • 各种冷却系统(水冷、强制风冷、铜底板)
  • 直流母线电容
  • 电机控制软件 

 

 

SKAI®的应用

SKAI即用型的电力电子系列现已上市,涵盖了广泛的车辆电气化应用。例如带有标准化的电机/发电机法兰的电动传动系统,可以很容易地将驱动装置安装或改装到现有车辆设计中。这些类型已为许多类型的车辆,即公共汽车、轻型卡车、农业和工程机械以及船舶应用或汽车开发了传动系统。

SKAI®的产品范围

提供多样化的SKAI HV“即用型”电机控制器。SKAI LV电机控制器提供工作电压24V至170V的型号。冷却方式为水冷、强制风冷或底板自然冷却。还提供各种可选服务,如客户专属软件的下线烧写、基于应用描述分析的寿命估算、现场应用支持、电机控制软件的单独参数化以及其他服务(如有需要)。

SKAI® 系统

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Case
  • VDC max in V
  • VCES/DS in V
  • Inom in Arms
  • Technology
  • Topology
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.