二极管/晶闸管功率组件

整流器、交流器功率组件,为低压二极管/晶闸管整流器树立标准

下载

客户服务

联系我们

产品服务

索取产品样本

二极管/晶闸管功率组件的优势

SEMISTACK CLASSIC系列提供便于集成的预认证功率组件,符合严格的质量测试和当前环境标准。平台设计经过优化,可为高至兆瓦级的强大整流器和交流控制器实现成本与性能的优越平衡。

二极管/晶闸管功率组件的产品特点

  • “即用型”产品系列
  • 风冷动力组件
  • 便于集成
  • 可提供定制

二极管/晶闸管功率组件的关键特性

  • 各类拓扑结构(B6U、B6C、W3C)
  • 最大连续直流电流140A至1200A
  • 整流交流电压高达500VAC
  • 直流电压高达670VDC
  • 可选择熔断器

二极管/晶闸管功率组件的应用

SEMISTACK CLASSIC产品系列设计用于工业整流器和交流控制器的快速集成。每个功率组件都已明确规格,以便嵌入半导体器件以及合适的RC换向电路、适当的交流熔断器和冷却装置。

二极管/晶闸管功率组件的产品范围

广泛的SEMISTACK系列提供40多种功率组件,包括不同拓扑结构如不可控型和全控型整流器。这些产品提供强制风冷,可带或不带熔断器。SEMISTACK Classics全系列加入了RC保护电路,并针对快速机柜整合进行了优化。

SEMISTACK® CLASSICS功率组件

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.