IGBT驱动

强劲的IGBT驱动技术

下载

客户服务

取得联系

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCE
  • IoutPEAK in A
  • QG in µC
  • Channels
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

赛米控丹佛斯IGBT驱动系列

赛米控丹佛斯的IGBT驱动可以满足当今电力电子设备极具挑战性的需求。适用于高开关频率,高电压的新产品SKYPER 42 LJ PV为IGBT驱动树立了一个新的基准。作为SKYPER家族的最新成员,SKYPER 42 LJ PV在1500V直流和高达105°C的环境温度下,可运行高达100kHz的开关频率。

在过去超过十四年的时间,即使是在具有挑战性的环境条件下运行,SKYPER 32 R的可靠性也得到了充分的印证,已经成为行业的标准。赛米控丹佛斯在保证SKYPER 32 R使用功能的同时,良好地兼容 SKYPER 32的第二版产品。