SKiiP®

智能功率模块(IPM)可提高可靠性、集成度和功率密度

下载

客户服务

联系我们

SKiiP® 的优势

SKiiP IPM产品系列为高性能和稳健的逆变器设计树立了一个基准。SKiiP 3和SKiiP 4都具有高功率密度,结合灵活的冷却选项,如风冷和水冷却或定制的散热器。可靠的驱动技术、集成的电流传感器和全面的保护功能完善了IPM的设计。

SKiiP 3在工业驱动领域得到了广泛的推广。凭借其三相全桥和半桥拓扑结构,它涵盖的电流范围从500A到2400A。

SKiiP 4采用半桥拓扑结构,它已针对最高功率循环要求进行了优化,涵盖了高达3600A的更高功率范围。它是市场上最强大的智能电源模块。

得益于银烧结和高性能冷却器技术,SkiiP 4提高了在苛刻条件下的功率循环可靠性。与传统的焊接方法相比,烧结技术延长了工作年限,提高了对主动和被动热循环的耐热性。SKiiP 4数字驱动器降低了设计复杂性也减少了昂贵元件的使用,它保证了开关信号和参数测量的安全隔离。除了高可靠性设计,SKiiP 4驱动器还包括CAN-bus功能。

SKiiP® 产品特点

  • 4合1:功率IPM  驱动器、功率半导体、高精度电流传感器和高性能冷却风冷或水冷(HPC)
  • 完全组装和100%老化测试
  • 高功率密度
  • 采用了烧结技术,功率循环能力提高了2-3倍(SKiiP 4)
  • 性能比传统水冷却器高25%。用于SKiiP 4的高性能冷却(HPC),单侧和双侧安装在HPC水冷器上

SKiiP® 的关键特性

  • 集成驱动、功率模块和散热器
  • 集成温度测量
  • 集成精准的电流传感器
  • 集成直流母线监测 
  • SKiiP4包含可配置和读取的CAN总线
  • 100%免焊接的烧结技术SKiiP 4

SKiiP® 的应用

SKiiP完全满足功率3MW及以下的风力发电机的特定要求,并可轻松并联以实现更多功率。除了风力发电应用外,SKiiP模块还可用于电梯、太阳能和轨道交通应用——事实上,动力强劲且安全可靠的IGBT IPM在任何领域都是不可或缺的。

SKiiP® 的产品范围

SKiiP IPM具有半桥和三相全桥拓扑结构,未并联时的额定功率高达4MW。SkiiP3/4散热方式有水冷、风冷及定制散热器。SKiiP 3和SKiiP 4现有种类广泛的附件可供选择,包括光纤板、SKiiP并联板以及用于将SKiiP 4连接到SKiiP 3控制器的适配板。

SKiiP® IPM

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

双面散热的高性能SKiiP

新的高性能冷却器(HPC)也可采用双面安装的SKiiP4。新款冷却器可以在不损失任何性能的情况下实现最大的功率密度。

两个SKiiP4 IPM都可以单独操作,例如用于有源前端转换器的电网和机柜一侧,或者将它们并联,使输出功率增加一倍。无论在网侧或机侧的SKiiP 4 IPM,都可以对二极管和IGBT功率进行单独设置。

双面散热的高性能SKiiP