风冷式IGBT功率组件
功率高达1.5MVA的风冷式IGBT功率组件系列
风冷式IGBT功率组件的优势
SEMIKUBE平台是经过预认证的功率组件系列,它们符合严格的质量测试和认证要求。该平台集成了先进的技术,可实现性能和功率密度的最大化。得益于模块化设计和专利直流连接,SEMIKUBE的设计能够涵盖不同的逆变器功率范围。
风冷式IGBT功率组件产品系列
SEMIKUBE®
SEMIKUBE 基于1200V和1700V的62mm封装的标准工业模块SEMITRANS。SEMIKUBE 功率组件拥有4种不同的尺寸规格,功率高达1MW。集成了用于检测直流电压,温度和输出电流反馈信号的传感器。SEMIKUBE 功率组件满足国际标准并且通过了UL认证。
SEMIKUBE® SlimLine IGBT 组件
SEMIKUBE SlimLine平台设计用于严苛环境中的各种应用。得益于经过优化的布局,SEMIKUBE SlimLine平台能够集成先进的混合碳化硅和全碳化硅模块,扩展了SEMIKUBE产品系列。凭借其先进的技术,可实现性能和功率密度的最大化。
SEMIKUBE® 1500V IGBT 组件
随着光伏逆变器应用DC电压的增加,SEMIKUBE扩展了其2电平逆变器可运行电压至1500VDC,电流范围高到1300A,,。采用先进的IntelliOff驱动技术,逆变器在所有条件下都可以安全运行。强大的CAL二极管可以很好的耐受宇宙射线,失效率非常低。
SEMIKUBE® MLI IGBT 组件
在保留SEMIKUBE平台的核心优势的同时,SEMIKUBE MLI在功率和电压范围上都突破了极限,达到了额定1500VDC的低压应用上限,为安全的MLI转换提供了所有的安全特性,适用于高功率储能和太阳能。
风冷式IGBT功率组件产品的特点
- “即用型”的产品系列
- 风冷功率组件
- 最大输出电流从150A到1500A
- 可提供定制
风冷式IGBT功率组件的关键特性
- 提供各种框架尺寸,功率范围75VAW至1.5VAW
- 交流输出电压高达1000VAC
- 电流测量容差<2%
- Theatsink、VDC、Iout模拟测量
- 强制风冷平台
- 可装入300mm机柜
- UL1741认证,1500VDC
风冷式IGBT功率组件的应用
SEMIKUBE平台针对高功率储能和太阳能逆变器应用进行了优化。SEMIKUBE三相逆变器专为市场上最常用的PV集中式逆变器额定规格(可达1.5MVA)设计,可在高达1500VDC下运行。平台的设计符合IEC 62109标准,有望获取UL认证。SEMIKUBE系列符合大多数交流驱动器应用要求。电流测量容差小于2%(25°C时),可满足高动态应用和运动控制系统所需的优异电机控制。
风冷式IGBT功率组件的产品范围
SEMIKUBE平台有四种框架尺寸,连续额定电流范围150A至1500A,功率器件采用SEMITRANS 1200V和1700V IGBT E4功率模块。SEMIKUBE的设计针对两电平、三电平以及三相逆变器拓扑结构进行了优化,还可添加带有三相逆变器和可选制动斩波器的专用整流器。嵌入式驱动可对模块进行控制,可实现误差管理,并提供电流、直流电压和散热器温度模拟输出。SEMIKUBE SlimLine和SEMIKUBE MLI提供一个CAN接口,可进行参数配置和诊断监控。通过高效、长寿命的轴流和横流风扇提供风冷,在紧凑封装结构中实现最大功率。SEMIKUBE是一款用途广泛的产品,允许在一个公共直流母线上进行变流器设计,包括四象限变流器、多相变流器以及用于集中式太阳能发电系统的两电平、三电平1500VDC逆变器。得益于经过优化的布局,SEMIKUBE Slimline平台集成了先进的混合碳化硅和全碳化硅模块。
SEMIKUBE® 功率组件
Filter
- Product Type
- Product Line
- VAC in V
- VDC in V
- ICnom in A
- Switches
- Stack category
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.