SEMIKUBE MLI IGBT 组件

IGBT 组件 NPC逆变器,最大输出功率可达1.5MVA

Downloads

Customer service

Contact us

Product service

Request samples

SEMIKUBE® MLI –汇聚所有SEMIKUBE经验,只为紧凑设计

积累SEMIKUBE的过往的经验,发现新的SEMIKUBE MLI。强大、紧凑、精确、长寿命 - 是赛米控MLI 三电平 NPC 组件的特性。

SEMIKUBE® MLI优势

SEMIKUBE MLI的设计适用于高功率风冷和水冷的应用。该平台适用于户外机柜,可以放置在温度波动较大的环境中。通过散热器的主要冷却气流与其IP54等级的安装法兰相分离,这种设计有利于机柜集成。

SEMIKUBE MLI扩展了SEMIKUBE的产品组合,能够在高达1500DC/1000AC的条件下工作。这种预审的电源组件符合严格的资格和认证。该平台集成了先进的技术,最大限度地提高了性能和功率密度。得益于其开关模式控制,保障安全运行。

SEMIKUBE® MLI的关键特性

  • 风冷和水冷的IGBT功率组件
  • 功率密度高达10 kVA/L
  • 每相模块化设计,更容易处理
  • 最大输出电流达1300A
  • 开关频率高达5kHz
  • 交流输出电压高达1000VAC
  • 直流电压高达1500VDC
  • 电流测量精度<2%。
  • THEATSINK, VDC, IOUT : 模拟测量
  • 操作温度范围:-25°C至+55°C
  • IP54安装
  • 符合IEC 62109-1, IEC62477-1标准
  • 用于设置和错误诊断的CAN接口

SEMIKUBE® MLI应用

SEMIKUBE MLI针对太阳能集中式逆变器和储能应用进行了优化。SEMIKUBE MLI三相逆变器专为1MW以上的高功率范围而设计,使用1200V设备的NPC拓扑结构,运行的母线电压最高可达1500VDC。设计符合IEC 62109,和62477-1标准。模块化设计,电源连接的前部通道,简化了机柜内配电安排的整合。电流测量精度为2%(25°C时),可以实现高质量的能源应用所需的控制。

SEMIKUBE® MLI产品范围

SEMIKUBE MLI使用1200V的SEMITRANS 10器件,提供高达1300A的连续额定电流。IGBT使用嵌入式驱动器进行开关,提供栅极信号、控制和错误管理,以及电流、直流电压和散热器温度的模拟测量。一个CAN接口可用于参数配置和诊断监测。在制造过程中,还可以通过CAN接口设置自定义的工厂设置,以满足特定的应用要求。SEMIKUBE MLI的空气冷却由高效、长寿命的离心风扇提供,在紧凑的封装中实现了最大的功率。

SEMIKUBE® Stacks

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

结构紧凑,易于集成

易于集成

易于集成和维护
  • 直流和交流电源连接在前面
  • 散热片的冷却与元件侧分开
  • 完全集成的安全管理

系统集成

柜体及散热一体化
  • 25°C时<2%的电流感应精度,从IOUT(相位)到驱动器IOUT的模拟电流输出
  • 通过CAN进行参数设置和错误诊断
  • 在800mmx600mm的机柜内安装1.5MW太阳能逆变器
  • 冷却空气与IP54部分分离