SEMIKUBE MLI
1.5MVAまでの IGBT NPC インバータ
SEMIKUBE® MLI – すべてのSEMIKUBE体験がコンパクトなデザインに
SEMIKUBEの開発実績による、新しいSEMIKRON MLIを発見してください。 パワフル、コンパクト、正確、長寿命–これがSEMIKUBE MLIです。
SEMIKUBE® MLI 利点
SEMIKUBE MLIは、高出力の空冷および水冷アプリケーションに適合するように設計されています。 このプラットフォームは屋外キャビネットに適しており、高温変動の影響を受ける環境にも設置可能です。プラットフォームの設計により、ヒートシンクと取り付けフランジ(定格IP54)を通る主な冷却空気の流れが分離されるため、キャビネットの統合が容易になります。
SEMIKUBEのラインアップが拡大し、SEMIKUBEMLIは最大1500VDC、/ 1000VACまで対応です。 この事前認定電源アセンブリは、厳格な認証基準を満たしています。パフォーマンスと電力密度を最大化する高度なテクノロジーと、スイッチングパターン制御により安全な操作が可能です。
SEMIKUBE® MLI 主な特長
- 空冷および水冷IGBTパワーアセンブリ
- 最大電力密度10kVA / L
- フェーズ別モジュール設計により取扱が容易
- 最大出力電流1300A
- 最大5kHzのスイッチング周波数
- AC最大出力電圧1000VAC
- 最大バス電圧1500VDC
- 電流測定精度<2%
- THEATSINK、VDC、IOUT:アナログ測定
- 動作温度範囲:-25°C〜 + 55°C
- IP54マウント
- IEC62109-1、IEC62477-1対応
- 設定とエラー診断のためのCANインターフェース
SEMIKUBE® MLI 用途
SEMIKUBE MLIは、太陽光セントラルインバータおよびエネルギー貯蔵アプリケーション向けに最適化されています。 1MWを超える高電力用途に設計されたSEMIKUBEMLI 三相インバータは、1200Vデバイスを使用したNPC回路で最大バス電圧1500VDCまで動作します。 IEC62109および62477-1に従い設計されています。 電源接続用のフロントアクセスを備えたモジュラー設計により、キャビネット内の配電配置が非常に容易です。 現在の測定精度は2%(25°C)で、高度なモータ制御も可能です。
SEMIKUBE® MLI 製品ラインアップ
SEMIKUBE MLIは、1200V SEMITRANS 10デバイスを使用して、最大1300Aの連続定格電流を提供します。組み込みドライバーを使用してIGBTを切り替え、ゲート信号、ゲート制御、エラー管理、および電流、DC電圧、ヒートシンク温度のアナログ測定が可能です。CANインターフェースは、パラメータの構成と診断の監視に使用できます。 特定のアプリケーション要件を満たすカスタム設定を、工場製造時にCANインターフェースを介して設定することもできます。 SEMIKUBE MLIの空冷は、高効率で長寿命の遠心ファンを採用しています。コンパクトなパッケージで最大の電力を実現します。
SEMIKUBE® Stacks
Filter
- Product Type
- Product Line
- VAC in V
- VDC in V
- ICnom in A
- Switches
- Stack category
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
コンパクト、統合が容易
統合が容易
- DC/AC電源接続が前面配置
- コンポーネント側とヒートシンク冷却が分離
- 完全統合の安全管理
システム統合
- IOUT(相)からドライバーIOUTアナログ電流出力まで、25°Cで2%未満の電流検出精度
- CANによるパラメータ設定とエラー診断
- 800mmx600mmのフットプリントキャビネット内に収まる1.5MWソーラーインバーター
- 空冷式IP54の分離