SEMIKUBE MLI
IGBT-Stacks

IGBT-NPC-Wechselrichterstacks bis 1,5 MVA

Downloads

Customer service

Contact us

Product service

Request samples

SEMIKUBE® MLI – Die ganze Erfahrung von SEMIKUBE in einem kompakten Design

Profitieren Sie von der SEMIKUBE Erfahrung und entdecken Sie die neuen SEMIKUBE MLI 3-Level IGBT-Stacks. Leistungsstark, kompakt, lange Lebensdauer – das alles zeichnet die SEMIKUBE MLI aus.

SEMIKUBE® MLI Vorteile

Die SEMIKUBE MLI IGBT Stacks sind für luft- und wassergekühlte Anwendungen mit hoher Leistung ausgelegt. Diese Plattform eignet sich auch für Outdoor-Schaltschränke und kann in Umgebungen mit großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden. Das Design der Plattform erleichtert die Schaltschrankintegration aufgrund der Abtrennung des Hauptkühlluftstroms im Kühlkörper durch seinen IP54-Montageflansch.

Als Erweiterung des SEMIKUBE Portfolios arbeiten die SEMIKUBE MLI bis zu Spannungen von 1500 VDC/1000 VAC. Die vorqualifizierte Leistungsbaugruppen erfüllt die strengen Qualifizierungs- und Zertifizierungsanforderungen. Die Plattform integriert fortschrittliche Technologien, die Performance und Leistungsdichte maximieren. Ein spezielles Schaltregime für die IGBTs gewährleistet den sicheren 3-Level-Betrieb.

SEMIKUBE® MLI Hauptmerkmale

  • Luft- oder wassergekühlte IGBT-Leistungsbaugruppen
  • Leistungsdichte bis 10 kVA/L
  • Modularer Aufbau mit Phasenmodulen für einfaches Handling
  • Maximaler Ausgangsstrom bis 1300 A
  • Schaltfrequenzhäufigkeit bis 5 kHz
  • AC-Ausgangsspannung bis 1000 VAC
  • Gleichspannungszwischenkreis bis 1500 VDC
  • Strommesstoleranz < 2 %
  • Analoge Messung von TKÜHLKÖRPER, VDC, Iout
  • Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
  • IP54-Montage
  • IEC 62109-1, IEC62477-1 bereit
  • CAN-Schnittstelle für Einstellungen und Fehlerdiagnose

SEMIKUBE® MLI Anwendungen

Die 3-Level-Stacks der Plattform SEMIKUBE MLI sind für Solar-Zentralwechselrichter- und Energiespeicheranwendungen optimiert. Konzipiert für den hohen Leistungsbereich über 1 MW, funktionieren die SEMIKUBE MLI 3-Phasen-Wechselrichterstacks aufgrund der eingesetzten NPC-Topologie bei bis zu 1500 V Zwischenkreisspannung mit 1200 V Leistungshalbleitern. Die Stacks sind entsprechend IEC 62109 und 62477-1 konzipiert. Der modulare Aufbau mit frontseitigem Zugang der Leistungsanschlüsse vereinfacht die Integration der Stromverteilung im Schaltschrank. Die Strommesstoleranz von < 2 % (bei 25 °C) ermöglicht die Nutzung der stackinternen Strommessung auch für Regelungen in Energieanwendungen mit hohen Qualitätsanforderungen.

SEMIKUBE® MLI Produktpalette

Die SEMIKUBE MLI ermöglichen einen Dauernennstrom von bis zu 1300 A, unter Verwendung von 1200 V SEMITRANS 10 IGBT-Modulen. Die IGBTs werden über einen integrierte Gatetreiber angesteuert, der Gatesignale, Schaltmustersteuerung und Fehlermanagement sowie analoge Messwerte von Strom, Zwischenkreisspannung und Kühlkörpertemperatur bereitstellt. Eine CAN-Schnittstelle ist für die Parameterkonfiguration und Diagnoseüberwachung verfügbar. Kundenspezifische Werkseinstellungen für spezifische Anwendungsanforderungen können auch bereits während der Fertigung über die CAN-Schnittstelle eingestellt werden. Die Luftkühlung der SEMIKUBE MLI erfolgt durch hocheffiziente, langlebige Radiallüfter, die eine maximale Leistung in einem kompakten Aufbau ermöglichen.

SEMIKUBE® Stacks

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

Kompakte, einfache Integration

Einfache Integration

Einfache Integration und Wartung
  • Frontseitige DC- und AC-Leistunganschlüsse
  • Luftstrom im Kühlkörper getrennt von der Komponentenseite
  • Vollständig integriertes Sicherheitsmanagement

Systemintegration

Schaltschrankintegration und Kühlung
  • < 2 % Messtoleranz von Iout bei 25 °C
  • Parametereinstellung und Fehlerdiagnose über CAN-Schnittstelle
  • 3-Level-Stack für 1,5-MW-Solarwechselrichter mit 800 mm x 600 mm Grundfläche
  • IP54-Trennung der Kühlluft