eMPack®
Die Leistungsmodul-Plattform für Automotive

eMPack® Leistungsmodule – Hochleistungspaket für die E-Mobilität

Der Übergang von kompletten Fahrzeugplattformen zu Fahrzeugarchitekturen mit vollelektrischen Batterieantrieben schreitet rasch voran. Diese Architekturen werden skalierbare Leistungselektroniklösungen für elektrische Antriebssysteme (EAS) erfordern, die einen großen Leistungsbereich wirtschaftlich realisieren können. Für die Fahrzeughersteller bedeutet dies einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Die neue Leistungsmodul-Plattform eMPack basiert auf einem gemeinsamen Modulkonzept. Sie wird für EAS-Wechselrichterarchitekturen entwickelt, die einen Leistungsbereich von rund 100 kW bis 750 kW abdecken.

eMPack deckt Anwendungen für 400 V- und 800 V-Batteriesysteme ab. Die Kombination der Siliziumkarbid-Technologie mit der vollständig gesinterten, streuinduktivitätsarmen Direct Pressed Die-Technologie (DPD) ermöglicht in Automotive-Anwendungen unübertroffene Leistungsdichten und hohe Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale

  • Siliziumkarbid-MOSFET-Optionen
  • 750 V/1200 V-kompatibles Gehäuse mit bis zu 900ARMS
  • Doppelseitiger Sinteraufbau ermöglicht Zuverlässigkeit in Automotive-Qualität
  • Niedriger Wärmewiderstand dank DPD-Technologie
  • Flexible Kühleranordnungen
  • 2,5 nH Streuinduktivität des Moduls inklusive der Anschlüsse

Leistungselektronik für Elektro- und Hybrid-Pkws

eMPack®  Technologiegetriebene eMobilität

Einstieg mit dem eMPack® Anwendungspaket

Für eMPack Module steht ein Application-Kit zu Testzwecken zur Verfügung. Es hilft Anwendern, Leistungsmessungen im Labor durchzuführen, erste Demonstrationsumrichter aufzubauen, Regelungsalgorithmen anzupassen und gibt eine Anleitung zum Aufbau eines Automotive-Umrichters.

Der Einsatz des eMPack Application-Kit ermöglich die folgenden wesentlichen Vorteile:

  • Keinen Zeitaufwand für die Entwicklung eigener Adapterplatinen
  • Keine Notwendigkeit für Konfigurationen jeglicher Art (z. B. Gate-Widerstände)
  • Plug & Play – Testingenieure stecken das Anwendungspaket nur ein und können mit den Messungen beginnen

 Technische Erläuterung

eMPack® Webinare

Hocheffiziente Traktionswechselrichter bauen

Skalierbar, kompakt, hochzuverlässig, effizient – das sind einige Eigenschaften, die Pkw-Hersteller für die Leistungselektronik von elektrischen Antriebssystemen benötigen. Die eMPack Leistungsmodul auf Basis der vollgesinterten Direktpress-Technologie (DPD) erfüllen diese Anforderungen.

Vorteile des Einsatzes des eMPack® Anwendungspakets

Die Application Kits bieten einen einfachen Weg, um mit dem eMPack in kurzer Zeit im Kundenlabor zu starten. Erhältlich für verschiedene Halbleitertechnologien und Sperrspannungen sind die Application Kits das perfekte Werkzeug, um verschiedene Leistungen und Halbleitertechnologien zu beurteilen.