Elektronik & Steuerung
Treiber für Leistungshalbleiter
Hochleistungs-Wechselrichter brauchen robuste Treiber
Der Bereich Leistungselektronik ist ständig in Bewegung, folgt den neuesten Trends und steht vor neuen Herausforderungen. In diesem sich schnell verändernden Umfeld ist eines konstant: das Bestreben, leistungselektronische Designs kompakter zu gestalten und gleichzeitig die Ausgangsleistung zu erhöhen.
Als Schnittstelle zwischen dem Leistungsmodul und der Steuerelektronik ist ein Gate Treiber ein entscheidender Aspekt, um die gewünschte Systemleistung zu erreichen. Die Fähigkeit, in jedem definierten Betriebszustand sicher und zuverlässig zu schalten und gleichzeitig das System zu schützen, wird zu einem grundlegenden Kriterium für einen Gate Treiber.
Neue Chip-Generationen ermöglichen ein schnelleres Schalten, was ein verbessertes Überspannungsmanagement erfordert. Darüber hinaus zeigt die mit dem Trend der Chipentwicklung einhergehende reduzierte Kurzschlussfähigkeit, dass ein schnelleres und genaueres Fehlermanagement unerlässlich ist. Die zunehmende Leistungsdichte erfordert eine unfehlbare Robustheit eines Gate Treibers gegenüber Rauschen.
Unsere Gate Treiber halten mit dem technologischen Fortschritt der Leistungsmodule Schritt und bieten EMV-Robustheit, hohe Leistung, hohe Spitzenausgangsstromfähigkeit sowie erweiterte Schutzfunktionen.