SEMIPACK®
Thyristor- und Diodenmodule vom führenden Anbieter
Downloads
Kundenservice
SEMIPACK® Vorteile
SEMIPACK Leistungsmodule bieten einen bewährten Industriestandard in Bezug auf Baugröße und Bauform. Das umfangreiche Produktportfolio der SEMIPACK Familie ermöglicht für jede Anwendung die optimale Lösung.
SEMIPACK® in Kürze
- Bewährte Modulgehäuse mit Thyristoren und Dioden
- Über 40 Jahre Markterfahrung
- Breites Spektrum an Leistungsklassen und Topologien
SEMIPACK® Hauptmerkmale
- Industriestandard für Thyristor-/Diodenmodule
- 800 V bis 2200 V
- 18 A bis 1360 A
- Halbbrückenmodule für ungesteuerte, halbgesteuerte und vollgesteuerte Gleichrichter sowie Wechselstromsteller
- Module mit Einzel-Thyristoren und Dioden
- Schnelle Diodenmodule, auch mit CAL- und SiC-Dioden
SEMIPACK® Anwendungen
Zielanwendungen für die Thyristor-, Thyristor-Dioden- oder Diodenmodule sind ein- und dreiphasige Eingangsgleichrichter Ungesteuert, halb- und vollgesteuert) , z.B. für Umrichter oder USV-Systeme, Wechselstromstelle und Softstarter.
SEMIPACK® Produktspektrum
Die SEMIPACK Produktfamilie bietet eine umfassende Produktpalette mit sechs Modulplattformen in Spannungsklassen von 800 V bis 2200 V für den Strombereich von 18 A bis 1360 A und mit Isolationsspannungen von 3,6 kV@1 s, und 4,8 kV@ 1 s. Die SEMIPACK Produktfamilie umfasst Halbbrückenmodule für ungesteuerte, halbgesteuerte und vollgesteuerte Gleichrichter- und Wechselstromstellerschaltungen. Ebenfalls verfügbar sind als kundenspezifische Topologien, SEMIPACK Module mit Einzel-Thyristoren und Dioden sowie Module mit schnellen Dioden. Die SEMIPACK FAST Produktgruppe deckt einen Strombereich von 40 A bis 600 A mit Spannungsklassen von 600 V bis 1700 V ab. Das SEMIPACK Portfolio wird kontinuierlich erweitert und an die Marktanforderungen angepasst.
SEMIPACK® Thyristor/Dioden Module
Filter
- Product Type
- Product Line
- VRRM / VDRM in V
- ITAV / IFAV in A
- IFSM / ITSM in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.