Umweltschutz

Downloads

SEMIKRON eNews

Jetzt anmelden

SEMIKRON schützt unsere Umwelt

Gesundheit, Sicherheit, Ethik und Umweltschutz werden von SEMIKRON umfassend berücksichtigt und prägen weltweit unsere Überzeugungen und Aktivitäten. Als Mitglied der EMAS, des EU-Umweltmanagement- und Auditprogramms, sind wir davon überzeugt, dass die Senkung des Energieverbrauchs und die Erhaltung unserer Umwelt den Fortbestand und den Erfolg unseres Unternehmens fördern.

Unsere wichtigsten Produktionsstandorte in Deutschland, der Slowakei und Italien sind nach ISO 14001 zertifiziert. Unser deutscher Standort entspricht der EG-Verordnung Nr. 1221/2009, bezieht zertifizierten Ökostrom und investiert große Summen in wiederverwendbare Ressourcen in unseren Büros und Produktionsstätten. Wir gehen sparsam mit Rohstoffen um und versuchen, Abfälle, Abwasser, Lärm und andere Emissionen zu minimieren, um umweltfreundliche Produkte herzustellen.

Mit der Reduzierung von Emissionen und Abfällen in unseren Produktionsstätten erbringen wir bereits einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft. Die mit Abstand größten positiven Auswirkungen auf die Umwelt erreichen wir jedoch durch unsere Produkte, die den Kunden helfen, Energie weltweit effizienter zu produzieren und zu nutzen.

CO2-Footprint

Bei Weitem am meisten für die Umwelt können wir durch Leistungselektronikprodukte erreichen. Denn diese werden vorrangig eingesetzt, um elektrische Energie effizient zu regeln und umzuformen. Das macht sie zur Schlüsseltechnologie, wenn es darum geht, Zukunftsaufgaben zu lösen, wie weltweit Energie einzusparen, Emissionen zu mindern, erneuerbare Energie zu erzeugen oder Elektro- und Hybridfahrzeuge zu entwickeln.

Indem wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neueste Technologien in ihnen einsetzen, können wir darüber hinaus die Stromdichte in Ampere pro Fläche Silizium steigern. Dadurch werden unsere Leistungsmodule und Systeme immer kompakter. Das spart Material, Platz und Gewicht in der Kundenanwendung – und somit wiederum auch Energie.

Bei der Fertigung von Leistungsmodulen achten wir sehr auf die Umwelt. Dazu zählt, die Luft reinzuhalten, Boden und Gewässer zu schützen und möglichst wenig Ressourcen und Energie zu verbrauchen. Wir verbessern deshalb ständig die Prozesse und modernisieren permanent unsere Fertigungseinrichtungen. Dadurch verbrauchen wir nicht nur kontinuierlich weniger Wasser und Chemikalien, sondern müssen bezogen auf die Fertigungsleistung auch immer weniger Energie einsetzen.

Einen wesentlichen Beitrag für eine umweltfreundliche Fertigung liefern modernste Infrastrukturanlagen. Sie klimatisieren Fertigungsräume, erzeugen Kälte für die Maschinenkühlung sowie Druckluft, Vakuum und Reinstwasser, behandeln Abwasser und reinigen die Abluft.

Wir setzen alle relevanten gesetzlichen Vorgaben und Regeln aus dem Umweltschutzbereich konsequent um und ebenso die Verpflichtungen, die daraus resultieren. In vielen Bereichen gehen unsere eigenen Vorgaben noch über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Unsere wesentlichen Fertigungsstandorte sind nach ISO 14001 zertifiziert. Zusätzlich erfüllt der Standort Nürnberg die Anforderungen der EG-Verordnung Nr. 1221/2009 und ist im EMAS-Register aufgenommen. 

Der Produktionsstandort Nürnberg hat einen Wasserbedarf von ca. 200.000 m3 pro Jahr. Rund 60 % dieses Bedarfes decken wir, indem wir Wasser rückgewinnen oder Abwasser weiterverwenden.

Ultrafiltrationsanlage zur Rückgewinnung von Schleif- und Sägewasser