Chips
Semikron Danfoss Dioden und Thyristor Bare-Die-Produkte
Filter
- Product Type
- Device Type
- Technology
- VRRM / VDRM in V
- IF / IT in A
- IFSM / ITSM in A
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
Dioden und Thyristor Bare-Die-Produkte
CAL (Controlled Axial Lifetime)-Freilaufdioden sind in den Spannungsklassen 600 V/650 V, 1200 V und 1700 V und mit einem Nennstrom von bis zu 210 A erhältlich. Abhängig von der Frequenz der Zielanwendung sind auch kundenspezifische Varianten mit angepassten Schalteigenschaften verfügbar.
Gleichrichterdioden und Thyristoren sind für die 1600-V-Spannungsklasse konzipiert und decken einen Nennstrombereich bis zu 840 A ab, was einer Chipfläche von mehr als 500 mm2 entspricht. Verschiedene Thyristorgate-Geometrien (Zentral- oder Rand-Gate) ermöglichen ein optimiertes Bondlayout im jeweiligen Kundendesign.
Alle Chips decken das umfangreiche Semikron Danfoss Modul- und System-Produktspektrum ab. Dies bedeutet bewährte Technologie bei herausragender Performance und Zuverlässigkeit. Alle Chips sind mit verschiedenen Anschluss- und Montagetechnologien kompatibel. Unsere Kunden können auch von dem reichen Erfahrungsschatz des Semikron Danfoss Applikationsteams profitieren.