SKAI®

Hochkompakte Wechselrichtersysteme in
Serienfertigung für die Elektromobilität

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

Produktservice

Muster anfragen

SKAI® Vorteile

Die SKAI-Familie leistungselektronischer Systeme besteht aus hochintegrierten Motorsteuerungen, welche die ideale Antriebslösung für mobile Elektro- und Hybrid-Anwendungen darstellen. Stromdichten von bis zu 20 kVA/Liter ermöglichen im Vergleich zu anderen verfügbaren Standard-Motorsteuerungs-Wechselrichtern eine bemerkenswerte Größenreduktion. Die Systeme arbeiten mit Versorgungsspannungen von 24 V bis 800 V und ermöglichen Ausgangsleistungen von bis zu 300 kVA.

Die Leistung-MOSFET basierte SKAI LV Motorsteuerungen sind eine Leistungsplattform für die Zusammenarbeit mit einer kundenseitigen Steuerplatine. Sie nutzen die hochzuverlässige SKiiP Technologie mit einer sehr niederinduktiven Verbindung zu den Zwischenkreiskondensatoren und beinhalten die Treiberelektronik sowie Strom-, Spannungs- und Temperatur-Sensoren, integriert in einem wasserdichten IP66-Gehäuse. Die kompakten Produkte widerstehen hohen Schwingungsamplituden von bis zu 10 gRMS.

Die IGBT-basierten Motorsteuerungen SKAI HV arbeiten mit gesinterten, 100 % lötfreien 1200 V-Leistungshalbleitern und verfügen über Polypropylenfolien-Zwischenkreiskondensatoren. Die Motorsteuerungssoftware SKAIware ergänzt die Systemfunktion und rundet das bewährte Paket für die SKAI HV sinnvoll ab. Semikron Danfoss bietet auch Engineering-Dienstleistungen an, um Kunden bei der Integration von SKAI HV Motorsteuerungssystemen zu unterstützen. Weitere verfügbare Dienstleistungen sind z.B. Lebensdauerabschätzungen, Applikationsunterstützung im Feld und individuelle Parametrierung der Motorsteuerungssoftware.

SKAI® Produktfamilie

SKAI®2 HV

SKAI 2 HV ist eine vielseitige 3-Phasen DC/AC-Wechselrichterplattform, konzipiert für den Einsatz in Elektrofahrzeugen. Die Plattformprodukte decken wichtige Anforderungen ab, wie z. B. hohe Leistungsdichte, außergewöhnliche Robustheit und EMV-Konformität im Automobilbereich.

Mehr erfahren

SKAI®3 LV

Der SKAI 3 LV Plattform ist die dritte Generation industrieller MOSFET-Wechselumrichter und repräsentiert die siebte Generation dieser Wechselrichtertechnologie. Dieses Plattformkonzept umfasst ein Standarddesign sowie anpassbare Designs, um Kundenanforderungen optimal zu erfüllen.

Mehr erfahren

SKAI® in Kürze

  • Geeignet für Batteriespannungen von 24 V bis 800 V
  • Gesinterte Leistungshalbleiter
  • EMV-konform
  • Versionen mit Gate-Treiber-Schnittstelle, Vektorsteuerungssoftware, Automotive-kompatible Leistungsanschlüsse

SKAI® Hauptmerkmale 

  • Kompakte Systeme in IP67-Gehäusen (SKAI HV) oder IP66-Gehäusen (SKAI LV)
  • Strom-, Spannungs- und Temperatursensoren
  • Gatetreiber mit Schutzfunktionen
  • IGBT- oder MOSFET-Leistungshalbleiter
  • Vollprogrammierbarer digitaler Signalprozessor
  • EMV-Filter
  • Vielseitige Möglichkeiten für das Kühlsystem (Flüssigkeitskühlung, Luftkühlung, Kühlplatte)
  • Integrierte Zwischenkreiskondensatoren
  • Motorsteuerungssoftware

SKAI® Anwendungen

Die in Serie gefertigte SKAI Produktfamilie für die Leistungselektronik wurde eingeführt, um ein breites Spektrum an Anwendungen in der Fahrzeug-Elektrifizierung abzudecken. Beispiele sind elektrische Antriebsstränge mit standardisierten Motor-/Generatorflanschen, um die Antriebe einfach in bestehende Fahrzeugkonstruktionen einzupassen oder nachzurüsten. Solche Antriebsstränge wurden für viele Fahrzeugtypen entwickelt, z. B. für Busse, leichte Lkw, Land- und Baumaschinen sowie für Anwendungen auf Booten oder in Pkws.

SKAI® Produktspektrum

Von den SKAI HV sind mehrere unterschiedliche Plattformprodukte verfügbar. Die SKAI LV werden für Versorgungsspannungen zwischen 24 V und 120 V gefertigt, für Flüssigkeitskühlung, forcierte Luftkühlung oder montiert auf einer Bodenplatte zur Befestigung im Fahrzeug. Optionale Dienstleistungen umfassen End-of-Line-Programmierung spezifizierter Software, Lebensdauerabschätzung basierend auf Anwendungsprofilanalyse, Anwendungsunterstützung im Feld, individuelle Parametrierung der Motorsteuerungssoftware und mehr auf Anfrage.

SKAI® Systeme

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Case
  • VDC max in V
  • VCES/DS in V
  • Inom in Arms
  • Technology
  • Topology
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.