IPM
Intelligente Leistungsmodule
Downloads
Kundenservice
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCES in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
Semikron Danfoss bietet hochintegrierte IPMs
SKiiPs kombinieren IGBT-Modul, Gatetreiber und Kühlung in einem Aufbau, perfekt aufeinander abgestimmt. Anwendungsnahe Prüfungen am Ende der Produktion, einschließlich eines einstündigen Burn-In-Tests, gewährleisten höchste Zuverlässigkeit in der Anwendung.
Die SKiiP IPM- 1200V- und 1700V-Produktlinie setzt einen Standard für hohe Leistung und robuste Wechselrichterdesigns. Sowohl SKiiP 3 als auch SKiiP 4 zeichnen sich durch hohe Leistungsdichten in Kombination mit flexiblen Kühloptionen aus, wie Luft- und Wasserkühlung, auch mit kundenspezifischen Kühlkörpern. Zuverlässige Treibertechnologie, integrierte Stromsensoren und umfassende Schutzfunktionen runden das IPM-Design ab.
SKiiP 3 hat sich im industriellen Antriebssegment weit durchgesetzt. Mit seinen Sixpack- und Halbbrücken-Topologien deckt er einen Strombereich von 500 A bis 2400 A ab.
Der SKiiP 4, der in Halbbrückentopologie erhältlich ist, wurde für höchste Lastwechselanforderungen optimiert und deckt den höheren Leistungsbereich bis 3600 A ab.