全碳化硅功率模块

碳化硅MOSFETs功率模块

更多信息和下载

客户服务

取得联系

产品服务

申请样品需求

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VDS in V
  • ID in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

最高的输出功率和效率  

赛米控丹佛斯提供全碳化硅模块,采用SEMITOP和SEMITRANS封装。由于采用领先供应商提供的SiC MOSFET,可实现高开关频率、最小损耗和最高效率。同时也提供了优异的功率密度。

开关频率的提高意味着无源滤波元件使用的大幅减少。同时,功率损耗也降低了,从而使散热器更小,总体上减少了冷却需求。这两个优势都会使整个系统成本大大降低。

全碳化硅功率模块涵盖20A至540A电流范围(1200V电压和1700V),提供带或不带反并联肖特基续流二极管的型号。其标准配置有三相全桥拓扑、半桥拓扑和带有旁路二极管的boost拓扑。

除了SiC MOSFET模块组合,赛米控丹佛斯还提供SEMIPACK和SEMITOP封装的单SiC肖特基二极管,以确保低损耗整流应用。